(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GSH8200SF-ACF07C
GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH8000SF型 SEDセッサクコウグ

GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH8000SF型 GSH8200SF-ACF07C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,714円
税込単価
50,285円

【特長】・Al-Ti-Cr系積層コーティングGSハードコートと高硬度な超微粒子...

詳細情報を確認する

型番

GSH8200SF-ACF07C 解除

Loading...

GSH8200SF-ACF07C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH8000SF型 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーティング詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSH8200SF-ACF07C

20
38
20
100
GS HARDコート

1個

45,714( 50,285円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Al-Ti-Cr系積層コーティングGSハードコートと高硬度な超微粒子系低Co超硬合金を採用
・1100℃まで耐酸化性を高め、超高速域での耐熱・耐摩耗性能を向上

カタログ

 

Loading...

GSH8200SF-ACF07Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH8000SF型の型番GSH8200SF-ACF07Cのページです。
型番GSH8200SF-ACF07Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH8000SF型

GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH8000SF型

    GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型

    GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型

      GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH4000SF型

      GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH4000SF型

        ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

        ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

          ZXコート ロングハードエンドミル LHHM4000ZX型

          ZXコート ロングハードエンドミル LHHM4000ZX型

            GSX MILL VL スロット 2.5D GSXVLSLT3-2.5D

            GSX MILL VL スロット 2.5D GSXVLSLT3-2.5D

              XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート アタリ付き

              XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート アタリ付き

                ZXコート ロングハードエンドミル LHHM8000ZX型

                ZXコート ロングハードエンドミル LHHM8000ZX型

                  ZXコート深彫り UP MILL SSUPR4000ZX型

                  ZXコート深彫り UP MILL SSUPR4000ZX型

                    ZXコートUP MILL SSUP4000ZX型

                    ZXコートUP MILL SSUP4000ZX型

                      エポックCS パワーミル(ピンカド・ショート刃長) EPPS4□□□-P-CS

                      エポックCS パワーミル(ピンカド・ショート刃長) EPPS4□□□-P-CS

                        CZS UTコート 4枚刃スクエア

                        CZS UTコート 4枚刃スクエア

                          エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

                          エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 不二越 ミスミ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 31,300円 5,967円 8,314円 8,944円 6,504円 6,609円 - 33,249円 9,271円 7,611円 7,144円 3,087円 7,225円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   5日目~   2日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH8000SF型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GSH8160SF-ACF07C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーティング詳細

                            31,300円

                            ( 34,430円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            16321690GS HARDコート

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました