(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WMM3035EL
SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000EL フライスヨウコウグ

SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000EL WMM3035EL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,782円
税込単価
31,660円

【特長】・WMM型1本で肩削り・溝削りは勿論、突込み加工も可能。・傾斜加工・ヘ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル
  • 被削材:
    一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
  • 取付け方法:
    柄付きタイプ
  • 仕上げ区分:
    粗・中粗加工
  • シャンク径 (d)(mm):
    32
  • 刃数(枚):
    4
  • 適応チップ材種:
    超硬コート
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    39
  • 適応チップ:
    APMT160508PDER-ACZ350/APMT160508PDER-ACZ330/APMT160508PDER-ACZ310/APMT160512PDER-ACZ350/APMT160512PDER-ACZ330/APMT160512PDER-ACZ310/APMT160516PDER-ACZ350/APMT160516PDER-ACZ330/APMT160516PDER-ACZ310/APMT160508PDER-H-ACZ350/APMT160508PDER-H-ACZ330/APMT160508PDER-H-ACZ310/APMT160512PDER-H-ACZ350/APMT160512PDER-H-ACZ330/APMT160512PDER-H-ACZ310/APMT160516PDER-H-ACZ350/APMT160516PDER-H-ACZ330/APMT160516PDER-H-ACZ310/APET160508PDER-F-ACZ350/APET160508PDER-F-ACZ330/APET160508PDER-F-ACZ310/APET160504PDFR-S-H1/APET160504PDFR-S-DL1000/APET160508PDFR-S-H1/APET160508PDFR-S-DL1000/APMT160520PDER-H-ACZ350/APMT160520PDER-H-ACZ330/APMT160520PDER-H-ACZ310/APMT160530PDER-H-ACZ350/APMT160530PDER-H-ACZ330/APMT160530PDER-H-ACZ310/APMT160540PDER-H-ACZ350/APMT160540PDER-H-ACZ330/APMT160540PDER-H-ACZ310/APMT160550PDER-H-ACZ350/APMT160550PDER-H-ACZ330/APMT160550PDER-H-ACZ310/APMT160560PDER-H-ACZ350/APMT160560PDER-H-ACZ330/APMT160560PDER-H-ACZ310
  • l/ap(mm):
    39
  • 有効刃数:
    1

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WMM3035EL 解除

Loading...

WMM3035EL の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WMM3035EL

35
230
50

1個

28,782( 31,660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・WMM型1本で肩削り・溝削りは勿論、突込み加工も可能。
・傾斜加工・ヘリカル穴加工・ポケット加工での高能率加工に最適。
・ウェーブミルインサート使用で切れ味と刃先強度を両立。
・切削抵抗の低減により従来品と同じ切りくず排出量をより低い所要動力で実現。
・1種類のインサートを使用しているので工具管理が容易。
・ステンレス鋼などの切削にも最適。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

WMM3035ELで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000ELの型番WMM3035ELのページです。
型番WMM3035ELに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000EL

SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000EL

    SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000E

    SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000E

      SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM3000ELH

      SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM3000ELH

        SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM2000EL

        SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM2000EL

          SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM2000ELH

          SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM2000ELH

            SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM2000E

            SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM2000E

              SEC-ウェーブボール(粗加工用ロング刃タイプ) WBMR2000L型

              SEC-ウェーブボール(粗加工用ロング刃タイプ) WBMR2000L型

                SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型

                SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型

                  SEC-Tスロットエンドミル

                  SEC-Tスロットエンドミル

                    FMS型 SEC-ライトミル

                    FMS型 SEC-ライトミル

                      SEC-ウェーブミル WEX2000F型

                      SEC-ウェーブミル WEX2000F型

                        SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

                        SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

                          SEC-ウェーブリピータWRX型用 WRX-E

                          SEC-ウェーブリピータWRX型用 WRX-E

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 28,080円 25,904円 36,575円 24,851円 32,292円 19,130円 39,944円 27,378円 24,641円 11,092円 49,000円 14,450円 55,107円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 溝削り 溝削り 溝削り 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工
                            シャンク径 (d)(mm) 32 32 32 - - - - - - - - - -

                            SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000ELのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WMM3032EL
                            WMM3033EL
                            WMM3040EL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)

                            28,080円

                            ( 30,888円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3223090

                            28,431円

                            ( 31,274円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3323050

                            33,907円

                            ( 37,298円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4024055

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました