(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DFS1-D91
ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ 全長140mm/85mm DFS/NFシリーズ ヤスリ

ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ 全長140mm/85mm DFS/NFシリーズ DFS1-D91

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,698円
税込単価
7,368円

ダイヤ砥粒に天然ダイヤを使用したイスラエル製の高級ダイヤモンドヤスリです。

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    3

型番

DFS1-D91 解除

Loading...

DFS1-D91 の仕様・寸法情報

型番
断面形状
粒度(#)
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
単品/パック/セット
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DFS1-D91

200
45
5
1
単品
85

1個

6,698( 7,368円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤ砥粒に天然ダイヤを使用したイスラエル製の高級ダイヤモンドヤスリです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番断面形状粒度サイズダイヤ電着部
NF2112-D91#2005W×1.5T×140L70Lφ3
NF2112-D126#1405W×1.5T×140L70Lφ3
NF2112-D181#1005W×1.5T×140L70Lφ3
NF2152-D91半丸#2005.5W×1.8T×140L70Lφ3
NF2152-D126半丸#1405.5W×1.8T×140L70Lφ3
NF2152-D181半丸#1005.5W×1.8T×140L70Lφ3
NF2162-D91#2003W×3T×140L70Lφ3
NF2162-D126#1403W×3T×140L70Lφ3
NF2162-D181#1003W×3T×140L70Lφ3
NF2142-D91#2002.4W×2.4T×140L70Lφ3
NF2142-D126#1402.4W×2.4T×140L70Lφ3
NF2142-D181#1002.4W×2.4T×140L70Lφ3
NF2132-D91三角#2003.6W×3.6T×140L70Lφ3
NF2132-D126三角#1403.6W×3.6T×140L70Lφ3
NF2132-D181三角#1003.6W×3.6T×140L70Lφ3
DFS1-D91#2005.0W×1.0T×85L45Lφ3
DFS1-D126#1405.0W×1.0T×85L45Lφ3
DFS1-D181#1005.0W×1.0T×85L45Lφ3
DFS3-D91半丸#2005.0W×2.0T×85L45Lφ3
DFS3-D126半丸#1405.0W×2.0T×85L45Lφ3
DFS3-D181半丸#1005.0W×2.0T×85L45Lφ3
DFS2-D91#2003.0W×3.0T×85L45Lφ3
DFS2-D126#1403.0W×3.0T×85L45Lφ3
DFS2-D181#1003.0W×3.0T×85L45Lφ3
DFS6-D91#2002.5W×2.5T×85L45Lφ3
DFS6-D126#1402.5W×2.5T×85L45Lφ3
DFS6-D181#1002.5W×2.5T×85L45Lφ3
DFS5-D91三角#2003.5W×3.5T×85L45Lφ3
DFS5-D126三角#1403.5W×3.5T×85L45Lφ3
DFS5-D181三角#1003.5W×3.5T×85L45Lφ3

使用方法・使用事例

使用方法

  • バリ取り

選定サポート情報

  • スイスのバローベ社製、高精度プレミアムブランクを使用
  • ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用
  • 独自の高密度電着技術により電着層の砥膜強度が強い為、ダイヤモンド粒子の保持力が高く、飛躍的な長寿命を実現
  • ハードクロムコーティング

DFS1-D91で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ 全長140mm/85mm DFS/NFシリーズの型番DFS1-D91のページです。
型番DFS1-D91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ 全長140mm/85mm DFS/NFシリーズ

ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ 全長140mm/85mm DFS/NFシリーズ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・6mm角柄タイプ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・6mm角柄タイプ

      ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・3mm角柄タイプ MIリーズ

      ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・3mm角柄タイプ MIリーズ

        ダイヤモンドラウンド 粒度400

        ダイヤモンドラウンド 粒度400

          φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)

          φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)

            ダイヤモンドヤスリ精密タイプ

            ダイヤモンドヤスリ精密タイプ

              140mm ダイヤモンドニードル鑢(三角/中目)

              140mm ダイヤモンドニードル鑢(三角/中目)

                180x12.7x0.6mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

                180x12.7x0.6mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

                  メーカー STRAUSS STRAUSS STRAUSS ツボサン エスコ FFC(福島鑢商店) エスコ エスコ
                  通常価格 4,713円 9,536円 4,149円 1,900円 4,580円 3,240円 5,730円 11,300円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目  
                  軸径(mm) 3 - - - - - - -

                  ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ 全長140mm/85mm DFS/NFシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  DFS1-D126
                  DFS1-D181
                  DFS10-D126
                  DFS10-D181
                  DFS2-D126
                  DFS2-D181
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  断面形状 粒度
                  (#)
                  ヤスリ部有効長
                  (mm)
                  ヤスリ部幅
                  (mm)
                  ヤスリ部厚み
                  (mm)
                  単品/パック/セット 全長
                  (mm)

                  6,698円

                  ( 7,368円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  1404551単品85

                  6,698円

                  ( 7,368円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  1004551単品85

                  19,772円

                  ( 21,749円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  -14045--セット85

                  19,772円

                  ( 21,749円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  -10045--セット85

                  5,600円

                  ( 6,160円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  1404533単品85

                  4,713円

                  ( 5,184円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  1004533単品85

                  ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました