(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
36,504円 ~ 67,814円
税込価格
40,154円 ~ 74,595円

アルミ合金をはじめとする非鉄金属の粗加工から仕上げ加工までこなす、高速・高能率...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 側面 / 溝削り
  • 被削材:
    アルミ合金
  • 取付け方法:
    柄付きタイプ
  • 仕上げ区分:
    粗・中粗加工
  • 適応チップ材種:
    超硬コート / 超硬コートなし
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    16 / 18
  • 適応チップ:
    AECT160404PEFRA-H1/AECT160404PEFRA-DL1000/AECT160408PEFRA-H1/AECT160408PEFRA-DL1000/AECT160412PEFRA-H1/AECT160412PEFRA-DL1000/AECT160416PEFRA-H1/AECT160416PEFRA-DL1000/AECT160420PEFRA-H1/AECT160420PEFRA-DL1000/AECT160430PEFRA-H1/AECT160430PEFRA-DL1000/AECT160432PEFRA-H1/AECT160432PEFRA-DL1000/AECT160440PEFRA-H1/AECT160440PEFRA-DL1000/AECT160450PEFRA-H1/AECT160450PEFRA-DL1000

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
130
20
1
60
0.25

1個

36,504( 40,154円 )

1日目

25
140
25
2
60
0.42

1個

39,663( 43,629円 )

1日目

25
200
25
2
60
0.63

1個

46,473( 51,120円 )

1日目

32
150
32
2
70
0.75

1個

42,471( 46,718円 )

1日目

32
220
32
2
70
1.2

1個

49,702( 54,672円 )

1日目

40
160
32
3
70
1

1個

57,635( 63,399円 )

1日目

40
220
32
3
70
1.4

1個

67,814( 74,595円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ合金をはじめとする非鉄金属の粗加工から仕上げ加工までこなす、高速・高能率加工用カッタ。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

    SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

    SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

      SEC-ウェーブミル WAX3000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

      SEC-ウェーブミル WAX3000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

        TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

        TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

          FMS型 SEC-ライトミル

          FMS型 SEC-ライトミル

            ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

            ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

              SEC-マルチミル CHE-R型

              SEC-マルチミル CHE-R型

                SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

                SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

                  京セラ 高送りカッタ MFH型 エンドミル

                  京セラ 高送りカッタ MFH型 エンドミル

                    超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

                    超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

                      多機能用 BRP

                      多機能用 BRP

                        メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル
                        通常価格 36,504円 36,504円 62,057円 83,140円 11,092円 30,080円 11,092円 14,450円 32,420円 23,660円 16,817円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   2日目~  
                        加工用途 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝
                        被削材 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                        取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ -
                        仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - 粗・中粗加工
                        適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし - - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

                        SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました