(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザーセーバーソーブレード【5個入り】

レーザーセーバーソーブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

【特長】・より高い性能のために最適化されている:強化された刃の設計により難しい...

詳細情報を確認する

  • 刃先材質:
    バイメタル
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 幅(mm):
    25
  • 入り数(枚):
    5

型番

20193-9108R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
山数
用途
全長(mm)
用途(切断能力)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20193-9108R

8T
鉄鋼
225
4.5mm以上の鉄

1パック

5個入り

5,800( 6,380円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・より高い性能のために最適化されている:強化された刃の設計により難しい作業でも高い性能が得られます。
・強化された切断作業:従来のブレードより幅が広く厚めなので、真っ直ぐ滑らかさを保ったまま、たわむことなく切断できます。
・より長いブレード寿命:他社製のブレードより最大45%長持ちします。
・耐久性の高い構造:耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます

20193-9108Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーセーバーソーブレードの型番20193-9108Rのページです。
型番20193-9108Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザーセーバーソーブレード

レーザーセーバーソーブレード

    セーバーソーブレード(バイメタル)

    セーバーソーブレード(バイメタル)

      エアソーブレード

      エアソーブレード

        セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

        セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

          両刃タイプセーバーソーブレード“マルチカッター”

          両刃タイプセーバーソーブレード“マルチカッター”

            LENOX セーバーソーブレード 山数6

            LENOX セーバーソーブレード 山数6

              LENOX セーバーソーブレード  山数 10・10/14

              LENOX セーバーソーブレード  山数 10・10/14

                LENOX セーバーソーブレード 山数4~18

                LENOX セーバーソーブレード 山数4~18

                  金属用セーバーソーブレード

                  金属用セーバーソーブレード

                    LENOX 解体用セーバーソーブレード 960R5

                    LENOX 解体用セーバーソーブレード 960R5

                      TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

                      TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

                        セイバーソーブレード 湾曲タイプ

                        セイバーソーブレード 湾曲タイプ

                          メーカー レノックス レノックス レノックス MPS MPS レノックス レノックス レノックス ボッシュ レノックス トラスコ中山 HiKOKI(旧日立工機)
                          通常価格 5,800円 2,000円 3,100円 1,398円 1,966円 2,500円 2,000円 3,300円 1,202円 5,500円 3,889円 2,314円
                          通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          刃先材質 バイメタル バイメタル バイメタル バイメタルハイス - - バイメタル - - - バイメタルハイス バイメタルハイス
                          厚さ(mm) 1.1 - 0.65 0.9 1.57 - - - - - 1.1 -
                          幅(mm) 25 - 13 - - - - - - - - -
                          入り数(枚) 5 - - - - - - - - - - -

                          レーザーセーバーソーブレードのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました