(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスターグリットセーバーソーブレード【2個入り】

マスターグリットセーバーソーブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,800円 ~ 3,400円
税込価格
3,080円 ~ 3,740円

【特長】・滑らかで素早い切断:柔軟なブレード上に均一に塗布された耐久性の高い超...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    超硬グリット
  • 刃先材質:
    超硬
  • 用途:
    レンガ / 塩ビ
  • 幅(mm):
    20
  • 入り数(枚):
    2
  • 用途(切断能力):
    塩ビパイプ、レンガ、石膏、人工大理石、セラミックタイル

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番山数(1"あたり)長さ(mm)幅(mm)厚さ(mm)入り数(枚)用途(切断能力)
20505-600RG超硬グリツト150200.82塩ビパイプ、レンガ
石膏、人工大理石
セラミックタイル
20576-800RG超硬グリツト200201.02
20506-100RG超硬グリツト250201.32

使用方法・使用事例

使用事例

マスターグリットセーバーソーブレード 使用事例

型番リスト

型番
全長(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
0.8

2パック

2個入り

2,800( 3,080円 )

9日目

200
1

2パック

2個入り

3,400( 3,740円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかで素早い切断:柔軟なブレード上に均一に塗布された耐久性の高い超硬粒子により、ひっかかったりまったりせずに速く切断できます。
・様々な被削材に対応:セラミックス、パイプ、人工石、レンガ、大理石などを含む塩ビパイプ、レンガ、石膏ボード、人工大理石タイルなど切りくず生成を抑えるような硬い材質を切断します

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスターグリットセーバーソーブレード

マスターグリットセーバーソーブレード

    セーバーソーブレード(木材・金属用)

    セーバーソーブレード(木材・金属用)

      セーバーソーブレード 山数18

      セーバーソーブレード 山数18

        バイメタルセーバーソーブレード

        バイメタルセーバーソーブレード

          セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

          セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

            LENOX 超硬グリットセーバーソーブレード

            LENOX 超硬グリットセーバーソーブレード

              金属用セーバーソーブレード

              金属用セーバーソーブレード

                セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

                セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

                  レノックス ダイヤモンドセーバーソーブレード

                  レノックス ダイヤモンドセーバーソーブレード

                    エアソーブレード

                    エアソーブレード

                      セーバーソーブレード 山数8

                      セーバーソーブレード 山数8

                        セーバーソーブレード(鉄工用)

                        セーバーソーブレード(鉄工用)

                          セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

                          セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

                            メーカー レノックス ボッシュ 河部精密工業 河部精密工業 MPS レノックス ボッシュ ボッシュ レノックス レノックス トラスコ中山 トラスコ中山 ボッシュ
                            通常価格 2,800円 2,900円 1,637円 1,774円 1,398円 2,800円 1,202円 5,000円 4,000円 3,100円 3,035円 1,859円 3,700円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目~   1日目~   5日目   1日目~  
                            山数 超硬グリット 6 18 - 18 - - 10~14 - - 8 24 -
                            刃先材質 超硬 バイメタルハイス ハイス鋼 - バイメタルハイス 超硬 - バイメタル ダイヤモンド バイメタル ハイス鋼 バイメタル -
                            用途 レンガ / 塩ビ - 鉄パイプ / ステンレスパイプ 鉄パイプ / ステンレスパイプ 鉄鋼 / ステンレス - - - - - 鉄鋼 鉄鋼 -
                            幅(mm) 20 - - - - - - - - 13 - - -
                            入り数(枚) 2 - - - - - - - - - - - -

                            マスターグリットセーバーソーブレードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました