(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:20980-HSF18
ハンドソー ハンドソー

ハンドソー 20980-HSF18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,800円
税込単価
7,480円

【特長】・PVC/ABSプラスチックパイプハンドソー。・らくらく切断:独特な切...

詳細情報を確認する

型番

20980-HSF18 解除

Loading...

20980-HSF18 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
山数
全長(mm)
付属ブレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20980-HSF18

10
450
18インチブレード&ハンドル

1個

6,800( 7,480円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC/ABSプラスチックパイプハンドソー。
・らくらく切断:独特な切断刃によりプラスチックパイプや木材を素早く切断できます。
・耐久性の高いブレード:硬化刃についた丈夫なブレードは耐久性に優れています。
・握り心地がいい:持ち手が広いので手袋をはめた手でも握りやすい。

20980-HSF18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソーの型番20980-HSF18のページです。
型番20980-HSF18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドソー

ハンドソー

    ハンドソー替刃(オールハイス)

    ハンドソー替刃(オールハイス)

      バイメタルハンドソーPM BH

      バイメタルハンドソーPM BH

        硬質材用多用途ブレード

        硬質材用多用途ブレード

          トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス) NS3906

          トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス) NS3906

            一般鉄材用グリップ付きハンドソー 24山 2枚入

            一般鉄材用グリップ付きハンドソー 24山 2枚入

              ハンドソー替刃(コバルトハイス) 300mm刃

              ハンドソー替刃(コバルトハイス) 300mm刃

                ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm

                ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm

                  3802 ハイスピード・マシンソーブレード

                  3802 ハイスピード・マシンソーブレード

                    ハンドソー TH

                    ハンドソー TH

                      薄板・パイプ用ハンドソー 32山 2枚入 SHP-32

                      薄板・パイプ用ハンドソー 32山 2枚入 SHP-32

                        ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm

                        ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm

                          ハンドソー替刃(コバルトハイス) 250mm幅(3906-250タイプ)

                          ハンドソー替刃(コバルトハイス) 250mm幅(3906-250タイプ)

                            メーカー レノックス トラスコ中山 不二越 HiKOKI(旧日立工機) トラスコ中山 不二越 バーコ トラスコ中山 バーコ 不二越 不二越 トラスコ中山 バーコ
                            通常価格 3,800円 1,579円 665円 3,100円 2,530円 895円 34,545円 1,717円 3,275円 17,433円 583円 1,424円 32,983円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            用途 木工 鉄工 / ステンレス - - ステンレス / 合金鋼 鉄工 - 鉄工 / ステンレス ステンレス 鉄工 鉄工 / ステンレス 鉄工 / ステンレス -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20981-HSB18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            山数 全長
                            (mm)
                            付属ブレード

                            3,800円

                            ( 4,180円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1045018インチブレード

                            ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました