(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:30881-VB1
バリビット段付きドリル【1~4個入り】 バリビットダンツキドリル

バリビット段付きドリル 30881-VB1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円

【特長】・クリーンな切削正確で精密な穴あけを実現。・刃形状は波型2枚刃タイプ(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

30881-VB1 解除

Loading...

30881-VB1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

バリビット段付きドリル

型番シャンク径(mm)サイズ(mm)
30881-VB16.53/4/4.5/5.5/6/7/8/8.5/9.5/10/11/12/12.5
30882-VB21012.5/14/16/17.5/19/20.5/22/23.5/25
30883-VB3106/8/9.5/11/12.5/14/16/17.5/19
30884-VB46.54.5/6/8/9.5/11/12.5
30886-VB66.59.5/12.5
30887-VB71012.5/22
30908-VB8104.5/6/8/9.5/11/12.5/14/16/17.5/19/20.5/22
30909-VB91022/28.5/31
30888-VB111022/28.5
30912-VB121022/28.5/31/32/35
30960-MVB4126.54/5/6/7/8/9/10/11/12
30961-MVB14241014/16/18/20/22/24/25
30962-MVB618106/8/10/12/14/16/18
30963-MVB20341020/22/24/26/28/30/32/34

バリビット段付きドリルセット

型番タイプセット内容
30889-889VBセットVB1/VB2/VB3
30926-VBK4セットVB1/VB2/VB7/VB8
30929-VB30929セットVB1/VB3/VB8/VB12
30927-VBKA6セットVB1/VB2/VB6/VB7/VB8/VB11
30973-MVB973セットMVB412/MVB1424/MVB618

使用方法・使用事例

使用事例

バリビット段付きドリル 使用事例

※ステンレスの切断には低ストロークでのご使用をおすすめします
   刃先が鋭利な為、クラッチ機能つき電動ドリルでのご使用をおすすめします

型番リスト

型番
小径(ドリル径)(mm)
大径(ドリル径)(mm)
シャンク径、MTNo
刃径(mm)
詳細タイプ
詳細
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30881-VB1

3
12.5
6.5
3 ~ 12.5
ドリル単品
刃径:3/4/4.5/5.5/6/7/8/8.5/9.5/10/11/12/12.5
-

1個

6,600( 7,260円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンな切削正確で精密な穴あけを実現。
・刃形状は波型2枚刃タイプ(特許)を採用しており、早くバリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。
・素早い作業性。
・先端部のパイロットドリルによりブレが少なく素早くドリルが部材をとらえるため穴あけが素早く行えます。
・材質は高耐久なコバルトハイス材、刃形状は2枚の波型デザイン(特許)を採用し、この特殊形状により切りくずの排出性を高め熱を持ちにくくする為刃の磨耗を抑え、長寿命を可能にします。
・シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。
・厚さ3mmまでのステンレスや鉄の穴あけが可能で、1本で多くのサイズ(径)の穴あけに対応でき合理的です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

30881-VB1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリビット段付きドリルの型番30881-VB1のページです。
型番30881-VB1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリビット段付きドリル

バリビット段付きドリル

    超硬ホールソーメタコアトリプル

    超硬ホールソーメタコアトリプル

      異形ピッチホールソー(ホールカッタ)

      異形ピッチホールソー(ホールカッタ)

        ハイスピードカッター(超硬ホールソー)

        ハイスピードカッター(超硬ホールソー)

          超硬バイメタルホールカッター

          超硬バイメタルホールカッター

            超硬ホールソーメタコア

            超硬ホールソーメタコア

              超硬ホールソー ストレートシャンクセット

              超硬ホールソー ストレートシャンクセット

                エビ超硬ホルソーセット(薄板用スタンダードタイプ)

                エビ超硬ホルソーセット(薄板用スタンダードタイプ)

                  ハイスバイメタルホールソー

                  ハイスバイメタルホールソー

                    超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

                    超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

                      エスロック タイルホールソー

                      エスロック タイルホールソー

                        ポリクリックシリーズ ホールソー378

                        ポリクリックシリーズ ホールソー378

                          メーカー レノックス ユニカ リジッド ウイニングボアー 大見工業 ユニカ ボッシュ ロブテックス ニコテック ユニカ ミヤナガ ミヤナガ
                          通常価格 6,600円 1,224円 2,123円 4,714円 10,575円 3,929円 7,876円 23,178円 6,292円 4,643円 5,901円 15,318円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   10日目  
                          商品タイプ その他 - - - - - - - - - - -

                          バリビット段付きドリルのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          30882-VB2
                          30884-VB4
                          30887-VB7
                          30888-VB11
                          30909-VB9
                          30912-VB12
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          小径(ドリル径)
                          (mm)
                          大径(ドリル径)
                          (mm)
                          シャンク径、MTNo 刃径
                          (mm)
                          詳細タイプ 詳細 セット内容

                          9,181円

                          ( 10,099円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          12.5251012.5 ~ 25ドリル単品刃径:12.5/14/16/17.5/19/20.5/22/23.5/25-

                          7,600円

                          ( 8,360円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4.512.56.54.5 ~ 12.5ドリル単品刃径:4.5/6/8/9.5/11/12.5-

                          10,822円

                          ( 11,904円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          12.5221012.5 ~ 22ドリル単品刃径:12.5/22-

                          11,289円

                          ( 12,418円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          2228.51022 ~ 28.5ドリル単品刃径:22/28.5-

                          11,289円

                          ( 12,418円 )
                          1個 -

                          3日目

                          22311022 ~ 31ドリル単品刃径:22/28.5/31-

                          13,618円

                          ( 14,980円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          22351022 ~ 35ドリル単品刃径:22/28.5/31/32/35-

                          段付きドリル・座繰りドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました