(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタルハックソーブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20146-V232HE
バイメタルハックソーブレード【10個入り】 ハックソー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,790円
税込単価
3,069円

【特長】・折れにくいバイメタルブレード。・バイメタル構造により柔軟に曲がります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 幅(mm):
    12.7
  • 入数:
    10

型番

20146-V232HE 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

バイメタルハックソーブレード 規格表01
 
商品情報を表示

20146-V232HE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノコ刃サイズ(mm)
山数
用途(切断能力)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20146-V232HE

300
32T
薄鋼用

1パック

10個入り

2,790( 3,069円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れにくいバイメタルブレード。
・バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。
・より長い寿命。
・タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルハックソーブレードの型番20146-V232HEのページです。
型番20146-V232HEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタルハックソーブレード

バイメタルハックソーブレード

    金工鋸用替刃 TNシリーズ

    金工鋸用替刃 TNシリーズ

      コッピングソー

      コッピングソー

        固定フレーム 一般鉄工用

        固定フレーム 一般鉄工用

          ソーフレーム

          ソーフレーム

            エルゴフレーム

            エルゴフレーム

              パイプソーハイパー300(替刃式のこぎり)

              パイプソーハイパー300(替刃式のこぎり)

                ハックソーフレーム

                ハックソーフレーム

                  HR10 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                  HR10 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                    メーカー レノックス エンジニア トラスコ中山 E-Value バーコ バーコ ハウスビーエム レノックス ミスミ
                    通常価格 2,790円 797円 1,570円 1,072円 4,675円 5,595円 3,600円 6,149円 931円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 本体 替刃 本体 本体 本体 本体 - 本体 -
                    幅(mm) 12.7 - - - - - - - -
                    入数 10 - - - - - - - -

                    バイメタルハックソーブレードのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    20145-V224HE
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    ノコ刃サイズ
                    (mm)
                    山数 用途(切断能力)

                    2,790円

                    ( 3,069円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    30024T一般

                    金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました