(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドセーバーソーブレード,用途:鉄鋼

ダイヤモンドセーバーソーブレード,用途:鉄鋼

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,855円 3,585円
税込単価
4,241円 3,944円

【特長】・ニッケル合金をろう付けしたダイヤモンド粒子により、従来の超硬粒子では...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

10833-800RDG 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

規格表

ダイヤモンドセーバーソーブレード 規格表01

型番リスト

型番
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10833-800RDG

200

2個

3,855円

3,585

( 3,944円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッケル合金をろう付けしたダイヤモンド粒子により、従来の超硬粒子ではできなかった、鋭い切れ味を保ったままの連続切断が可能です
・切り口の幅を狭くした設計によりより薄くスピーディーに切断できます
・レノックスダイヤモンドは滑らかに切断できる為、エンジンカッターで切断する場合と比較してきれいに真っ直ぐ切断できます

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

10833-800RDGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドセーバーソーブレード,用途:鉄鋼の型番10833-800RDGのページです。
型番10833-800RDGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドセーバーソーブレード,用途:鉄鋼

ダイヤモンドセーバーソーブレード,用途:鉄鋼

    セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

    セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

      セーバーソーブレード(鉄工用)

      セーバーソーブレード(鉄工用)

        セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

        セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

          金属用セーバーソーブレード

          金属用セーバーソーブレード

            セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

            セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

              TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

              TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

                セーバーソーブレード木工用

                セーバーソーブレード木工用

                  バイメタルセーバーソーブレード

                  バイメタルセーバーソーブレード

                    LENOX セーバーソーブレード 山数4~18

                    LENOX セーバーソーブレード 山数4~18

                      セーバーソーブレード 山数14・18

                      セーバーソーブレード 山数14・18

                        メーカー レノックス MPS トラスコ中山 ボッシュ ボッシュ ボッシュ トラスコ中山 河部精密工業 河部精密工業 レノックス ハウスビーエム
                        通常価格 3,855円 1,398円 1,859円 5,000円 1,202円 3,700円 3,889円 1,289円 1,774円 3,300円 8,704円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                        山数 ダイヤモンドグリット 18 24 10~14 - - 14 9 - - -
                        刃先材質 ダイヤモンド バイメタルハイス バイメタル バイメタル - - バイメタルハイス SK(合金鋼) - - バイメタルハイス
                        用途 鉄鋼 鉄鋼 / ステンレス 鉄鋼 - - - - 木材 鉄パイプ / ステンレスパイプ - 鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
                        厚さ(mm) 1.1 0.9 0.9 0.9 - - 1.1 0.9 - - 0.9
                        幅(mm) 20 - - - - - - - - - -

                        ダイヤモンドセーバーソーブレード,用途:鉄鋼のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        鉄管切断
                        評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                         鉄管の切断に使っています。
                         ダイヤモンドだけあって綺麗な断面で切断でき何よりブレードの持ちが良いですね。 硬い管であるほど違いが出てくる感じです。 

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました