(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:20521-318RC
セーバーソーブレード(バイメタル)【2~50個入り】 セーバーソー

セーバーソーブレード(バイメタル) 20521-318RC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【特長】・長寿命。・特許タフツース設計によりブレードの寿命が延びます。・効果的...

詳細情報を確認する

型番

20521-318RC 解除

Loading...

20521-318RC の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

規格表

セーバーソーブレード(バイメタル) 規格表01
セーバーソーブレード(バイメタル) 規格表02

型番リスト

型番
山数
用途
全長(mm)
厚さ(mm)
詳細タイプ
幅(mm)
入り数(枚)
用途(切断能力)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20521-318RC

18T
鉄鋼
90
0.9
ブレード単体
8
5
鉄曲線(1.5~3mm厚)
-

2パック

5個入り

2,600( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命。
・特許タフツース設計によりブレードの寿命が延びます。
・効果的な切断。
・様々な用途向けに最適化されています。
・耐久性の高い構造。
・耐破損性のバイメタル構造により、シングルメダルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。

カタログ

 

20521-318RCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード(バイメタル)の型番20521-318RCのページです。
型番20521-318RCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーバーソーブレード(バイメタル)

セーバーソーブレード(バイメタル)

    レーザーセーバーソーブレード

    レーザーセーバーソーブレード

      金属用セーバーソーブレード

      金属用セーバーソーブレード

        セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

        セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

          エアソーブレード

          エアソーブレード

            ZAKレシプロソー設備解体

            ZAKレシプロソー設備解体

              セーバーソーブレード 山数14・18

              セーバーソーブレード 山数14・18

                バイメタルセーバーソーブレード

                バイメタルセーバーソーブレード

                  セーバーソーブレード(木材・金属用)

                  セーバーソーブレード(木材・金属用)

                    鉄・ステンレス・非鉄金属用 バリギレ PWS

                    鉄・ステンレス・非鉄金属用 バリギレ PWS

                      モトユキ セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ"

                      モトユキ セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ"

                        両刃タイプセーバーソーブレード“マルチカッター”

                        両刃タイプセーバーソーブレード“マルチカッター”

                          メーカー レノックス レノックス ボッシュ MPS レノックス SK-11 ハウスビーエム トラスコ中山 ボッシュ モトユキ モトユキ MPS
                          通常価格 2,000円 5,800円 1,202円 1,398円 3,100円 851円 8,704円 3,230円 2,900円 8,560円 5,283円 1,966円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   4日目   3日目~   2日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   2日目  
                          刃先材質 バイメタル バイメタル - バイメタルハイス バイメタル バイメタル バイメタルハイス バイメタルハイス バイメタルハイス バイメタル バイメタル -

                          セーバーソーブレード(バイメタル)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          20487-B818R
                          20491-B110R
                          20535-B850R
                          20570-636RP
                          20577-850R
                          20578-818R
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          山数 用途 全長
                          (mm)
                          厚さ
                          (mm)
                          詳細タイプ
                          (mm)
                          入り数
                          (枚)
                          用途(切断能力) セット内容

                          12,130円

                          ( 13,343円 )

                          25個入り

                          1パック あり

                          9日目

                          18T鉄鋼 / ステンレス2000.9ブレード単体2025ステンレス(1.5~4.5mm厚)、鉄(1.5~4.5mm厚)、非鉄金属(1.5mm~7.5mm厚)-

                          16,652円

                          ( 18,317円 )

                          25個入り

                          1パック -

                          9日目

                          10/14塩ビ / 鉄鋼 / ステンレス3001.3ブレード単体2025ステンレス・鉄(4~6mm厚)、非鉄金属(4~12mm厚)、エンビ管、レスキュー設備解体用-

                          16,600円

                          ( 18,260円 )

                          25個入り

                          2パック あり

                          9日目

                          10/14塩ビ / 鉄鋼 / ステンレス2001.3ブレード単体2025ステンレス・鉄(4~6mm厚)、非鉄金属(4~12mm厚)、エンビ管、レスキュー設備解体用-

                          3,500円

                          ( 3,850円 )

                          5個入り

                          2パック あり

                          9日目

                          6T-1501.3ブレード単体205石膏版-

                          3,748円

                          ( 4,123円 )

                          5個入り

                          2パック あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10/14塩ビ / 鉄鋼 / ステンレス2001.3ブレード単体205ステンレス・鉄(4~6mm厚)、非鉄金属(4~12mm厚)、エンビ管、レスキュー設備解体用-

                          3,434円

                          ( 3,777円 )

                          5個入り

                          2パック -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          18T鉄鋼 / ステンレス2000.9ブレード単体205ステンレス(1.5~4.5mm厚)、鉄(1.5~4.5mm厚)、非鉄金属(1.5mm~7.5mm厚)-

                          セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました