(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフトフォームプラス チゼルドライバー

クラフトフォームプラス チゼルドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,488円
税込単価
3,837円

打撃可能な貫通ドライバープラス。【特長】・スパナなどで強力に締め付けられるボル...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    7
  • グリップ材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • 全長(mm):
    230
  • 軸長(mm):
    125
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    単品
  • マグネット:
    なし
  • ボルスター:
  • JANコード:
    4013288018038
  • トラスココード:
    411-6984
  • 重量(g):
    127.6 / 127.6g
  • 軸貫通:
    あり
  • 刃先:
    ブラックポイントチップ
  • 材質1:
    軸:特殊工具鋼●グリップ:複合材
  • 特長:
    打撃可能な貫通ドライバーです。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

018266

1個

3,488( 3,837円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

打撃可能な貫通ドライバープラス。
【特長】
・スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付き。
・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現。
・ハンドルの頭部に衝撃を受けるためのキャップ付き。
・槌からの衝撃を受けても折れない仕様のハンドルを貫いたシャフト付き。
・まっすぐネジ締めできるようにするもの。
・人体工学に沿って設計したハンドルで、通常より大きいトルクを届けることができる。
・レンチでより強いトルクをかけられるように、ハンドルとシャフトの間に六角状のボルスターが付いている。
・ごろごろ転がらないようハンドルの先端は六角状にしている。

商品情報

チゼルドライバー クラフトフォームプラスの仕様

品番グリップ色刃先軸長
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
018266(-)7.0125230127.6

特長

ボルスター付き

ボルスター付き

確実にトルクを伝達する

確実にトルクを伝達する

チゼルドライバー クラフトフォームプラスの使用イメージ

チゼルドライバー クラフトフォームプラスの使用イメージ

  • 貫通タイプ
  • 刃先:ブラックポイントチップ
  • 軸材質:特殊工具鋼
  • グリップ材質:複合材
  • 製造国:チェコ

Loading...

018266で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラフトフォームプラス チゼルドライバーの型番018266のページです。
型番018266に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトフォームプラス チゼルドライバー

クラフトフォームプラス チゼルドライバー

    チゼルドライバー“クラフトフォームプラス” セット

    チゼルドライバー“クラフトフォームプラス” セット

      チゼルドライバー クラフトフォームプラス

      チゼルドライバー クラフトフォームプラス

        ヘキサゴンマイクロドライバー

        ヘキサゴンマイクロドライバー

          マイクロドライバーセット 73675

          マイクロドライバーセット 73675

            貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)

            貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)

              貫通ドライバー(マグネット入り)

              貫通ドライバー(マグネット入り)

                "クラフトフォームコンパクト Vario" ハンドル

                "クラフトフォームコンパクト Vario" ハンドル

                  いじり止めトルクスドライバー

                  いじり止めトルクスドライバー

                    トルクスHFドライバー

                    トルクスHFドライバー

                      パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ)

                      パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ)

                        メーカー WERA WERA WERA WERA WERA シグネット トラスコ中山 WERA WERA WERA TONE
                        通常価格 3,488円 14,353円 3,185円 1,291円 10,347円 950円 970円 3,102円 3,284円 1,992円 2,400円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        先端形状 マイナス(-) - マイナス(-) - - - - - トルクス トルクス -
                        先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 7 - 7 - - - - - - - -
                        グリップ材質 ソフト樹脂・ゴム - - - - - - - ソフト樹脂・ゴム ソフト樹脂・ゴム ソフト樹脂・ゴム
                        全長(mm) 230 - 243 - - - - - 242 - -
                        軸長(mm) 125 - 138 - - - - - 130 - 250

                        クラフトフォームプラス チゼルドライバーのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                        保全作業に使用
                        評価 5.0満足度:5.02021/03/02
                        貫通タイプでありハンマーでたたくことが可能。グリップがもちやすいため作業がしやすい。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        部品組み立て
                        評価 5.0満足度:5.02019/09/02
                        部品組み立て用に使用しました。
                        先端に滑り止め処理されたタイプと悩みましたが、
                        堅牢性がある本品を選びました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました