(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)ストレート形状

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)ストレート形状

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
1,226円 ~ 2,424円
税込価格
1,349円 ~ 2,666円

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適。【特長】・正逆の切...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コンビネーション
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    表面処理:三価クロムメッキ
  • 材質:
    Cr-V(クロムバナジウム鋼)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TGRW-17 イメージ

TGRW-17

規格表

品番対辺寸法
(mm)
厚み(mm)全長
(mm)
質量
(g)
スパナめがね
TGRW-0774.77.013636
TGRW-0884.77.013635
TGRW-10105.47.716055
TGRW-13136.29.318093
TGRW-17178.310.9233188
TGRW-19199.011.5250238
  • 材質 : クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 製造国 : 台湾

図面

TGRW-07/TGRW-08/TGRW-10/TGRW-13/TGRW-17/TGRW-19

ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) 図面
商品仕様を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)スパナ
厚さ(mm)めがね
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
136
7
4989999206623
415-9489
36.000
4.7
7.0

1個

1,226( 1,349円 )

4日目

136
8
4989999206630
415-9497
35.000
4.7
7.0

1個

1,288( 1,417円 )

1日目

160
10
4989999206647
415-9501
55.000
5.4
7.7

1個

1,432( 1,575円 )

4日目

180
13
4989999206661
415-9527
93.000
6.2
9.3

1個

1,626( 1,789円 )

4日目

233
17
4989999206685
415-9543
188.000
8.3
10.9

1個

2,191( 2,410円 )

1日目

250
19
4989999206692
415-9551
238.000
9
11.5

1個

2,424( 2,666円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適。
【特長】
・正逆の切り替えは付いていない。
・送り角度5°を実現。
・仕上面は美しく、肌触りが良く重量感がある。
・表面処理は三価クロムメッキ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)ストレート形状

ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)ストレート形状

    ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

    ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

      ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)ストレート形状

      ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)ストレート形状

        切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)

        切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)

          TRUSCO 切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ

          TRUSCO 切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ

            切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800R

            切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800R

              ギヤレンチ(コンビタイプ) TGRN-08~19

              ギヤレンチ(コンビタイプ) TGRN-08~19

                ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800S

                ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800S

                  ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ)

                  ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ)

                    クイックラチェットめがねレンチセット TRMQ-700

                    クイックラチェットめがねレンチセット TRMQ-700

                      首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

                      首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

                        首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)

                        首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)

                          ショートフレックスラチェット

                          ショートフレックスラチェット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 1,226円 1,000円 1,385円 1,630円 2,546円 15,986円 2,218円 12,560円 11,258円 15,331円 1,691円 2,322円 2,313円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション - コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション
                            ラチェット機構 -
                            首振り(フレックス) -
                            単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 - セット品 単品 セット品 セット品 セット品 単品 単品 -
                            材質1 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 - クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼(Cr-V) クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 -

                            ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)ストレート形状のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            軽量棚の組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/02
                            電動工具が入らない様な入隅が多いので、これがちょうど使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/14
                            安価だが他の有名メーカーと遜色なく使える。
                            値段のわりに質感も良し。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            締めつけ
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/07
                            ボルトの締め付け用に購入しました。ラチェット式になっているので狭いところでの締め付けが容易にできます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボルト締結
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/05
                            ネジの締結のために購入しました。
                            値段の割に長持ちするので、良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/30
                            他のブランド品に比較して特にギア等違和感なく使えます
                            耐久性はまだ未定なので★4ですが
                            金額が安いのである程度普通に使えてれば良しとします

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました