(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドコテヤスリ(特殊形状金型・精密仕上げ用)

ダイヤモンドコテヤスリ(特殊形状金型・精密仕上げ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,268円 ~ 15,430円  特別価格 
税込価格
9,095円 ~ 16,973円  特別価格 

【特長】・スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。・ヤス...

詳細情報を確認する

  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 全長(mm):
    150
  • 材質1:
    工具鋼(HRC45程度)
  • 材質2:
    ダイヤ砥粒
  • 材質3:
    ニッケル(電着ボンド)
  • 材質4:
    クロム(コーティング)
  • 詳細タイプ:
    コテヤスリ
  • 材質:
    工具鋼(HRC45程度) ダイヤ砥粒 ニッケル(電着ボンド)  クロム(コーティング)

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

型番
断面形状
粒度(#)
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
25
3.8
3.8
4989999424669
302-2170
7.000
7
10

1個

9,299円

8,618

( 9,480円 )

4日目

120
25
3.7
3.7
4989999424676
302-2188
8.000
8
10

1個

9,299円

8,618

( 9,480円 )

1日目

120
25
3.1
3.1
4989999424683
302-2196
9.000
9
10

1個

8,284円

8,179

( 8,997円 )

4日目

120
25
2.6
2.6
4989999424690
302-2200
8.000
8
10

1個

10,401円

9,201

( 10,121円 )

1日目

三角
120
25
2.9
-
4989999424706
302-2218
8.000
8
10

1個

9,817( 10,799円 )

4日目

120
25
2.7
2.7
4989999424713
302-2226
8.000
8
10

1個

8,880( 9,768円 )

4日目

120
25
3.2
3.2
4989999424720
302-2234
10.000
10
10

1個

13,247( 14,572円 )

4日目

120
25
3.7
3.7
4989999424737
302-2242
8.000
8
10

1個

10,771円

9,658

( 10,624円 )

4日目

120
25
4.2
4.2
4989999424744
302-2251
9.000
9
10

1個

14,230円

11,234

( 12,357円 )

1日目

120
40
5.4
5.4
4989999424751
302-2269
10.000
10
10

1個

13,499円

13,234

( 14,557円 )

4日目

170
25
3.8
3.8
4989999293326
328-9389
7.000
7
10

1個

9,299円

8,618

( 9,480円 )

1日目

170
25
3.7
3.7
4989999293333
328-9397
8.000
8
10

1個

9,299( 10,229円 )

1日目

170
25
3.1
3.1
4989999293340
328-9401
9.000
9
10

1個

8,268( 9,095円 )

4日目

170
25
2.6
2.6
4989999293357
328-9419
8.000
8
10

1個

10,401( 11,441円 )

4日目

三角
170
25
2.9
-
4989999293364
328-9427
8.000
8
10

1個

10,930円

9,482

( 10,430円 )

4日目

170
25
2.7
2.7
4989999293371
328-9435
8.000
8
10

1個

9,299円

8,618

( 9,480円 )

1日目

170
25
3.2
3.2
4989999293388
328-9443
10.000
10
10

1個

13,247( 14,572円 )

4日目

170
25
3.7
3.7
4989999293395
328-9451
8.000
8
10

1個

10,771円

9,658

( 10,624円 )

4日目

170
25
4.2
4.2
4989999293401
328-9460
9.000
9
10

1個

14,230( 15,653円 )

4日目

170
40
5.4
5.4
4989999293418
328-9478
10.000
10
10

1個

15,430円

13,887

( 15,276円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
・ヤスリ台金:1本1本の形状・寸法の精度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。
・ダイヤモンド:純度が高く硬いダイヤモンドを使用していて耐摩耗性に優れています。またダイヤモンドの形状はブロッキーと呼ばれる形状で、パウダー自体にエッジがあるため研削力に優れています。
・​コ​ー​テ​ィ​ン​グ​:ダ​イ​ヤ​モ​ン​ド​パ​ウ​ダ​ー​を​2​層​コ​ー​テ​ィ​ン​グ​し​て​い​る​た​め​寿​命​が​向​上​し​て​い​ま​す。​
【用途】
・​硬​質​物​の​研​削​・​研​磨​加​工​に​最​適​。
・​​金​型​お​よ​び​精​密​金​型​に​最​適​。
・​​小​径​穴​・​面​取​り​・​研​削​・​芯​研​磨​・​仕​上​げ​研​磨​な​ど​。

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドコテヤスリ(特殊形状金型・精密仕上げ用)

ダイヤモンドコテヤスリ(特殊形状金型・精密仕上げ用)

    ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)

    ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)

      ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・粗~仕上げ用)

      ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・粗~仕上げ用)

        ダイヤモンドヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)トラスコ中山

        ダイヤモンドヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)トラスコ中山

          ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120

          ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120

            ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170

            ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170

              ミニター ダイヤモンドヤスリ 平 RDシリーズ

              ミニター ダイヤモンドヤスリ 平 RDシリーズ

                ダイヤモンドヤスリ 鉄工用 粒度140

                ダイヤモンドヤスリ 鉄工用 粒度140

                  ダイヤモンドヤスリ 単品(平・半丸)

                  ダイヤモンドヤスリ 単品(平・半丸)

                    ダイヤモンドワイヤー

                    ダイヤモンドワイヤー

                      ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)

                      ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)

                        ダイヤモンドヤスリ(半丸) 軸径φ3.0、φ3.4

                        ダイヤモンドヤスリ(半丸) 軸径φ3.0、φ3.4

                          ダイヤモンドニードルヤスリ

                          ダイヤモンドニードルヤスリ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミニター ロブテックス ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 ナカニシ PFERD
                            通常価格 8,268円 5,666円 7,600円 4,563円 5,741円 4,638円 3,080円 2,619円 2,695円 6,424円 5,799円 1,800円 5,874円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            単品/パック/セット 単品 単品 単品 - 単品 単品 - - 単品 - 単品 パック -
                            全長(mm) 150 140 170 140 85 85 - - - 130 130 - -
                            材質1 工具鋼(HRC45程度) 工具鋼(HRC45程度) クロムモリブデン鋼(HRC45程度) 工具鋼(HRC45程度) 工具鋼(HRC45程度) 工具鋼(HRC45程度) - - - - クロムモリブデン鋼(HRC45程度) - -
                            材質2 ダイヤ砥粒 ダイヤ砥粒 ダイヤ砥粒 ダイヤ砥粒 ダイヤ砥粒 ダイヤ砥粒 - - - - ダイヤ砥粒 - -
                            材質3 ニッケル(電着ボンド) ニッケル(電着ボンド) ニッケル(電着ボンド) ニッケル(電着ボンド) ニッケル(電着ボンド) ニッケル(電着ボンド) - - - - ニッケル(電着ボンド) - -

                            ダイヤモンドコテヤスリ(特殊形状金型・精密仕上げ用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            プラ型の磨き
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/30
                            プラ型の仕上げに使用しています。
                            こまかいところの仕上げには欠かせません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました