(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アラカンスティック

アラカンスティック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,297円
税込単価
1,427円

【特長】・板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、...

詳細情報を確認する

  • グリップ部材質:
    プラスチック
  • JANコード:
    4975364050946
  • トラスココード:
    377-1164
  • 厚さ(mm):
    40
  • 長さ(mm):
    250
  • 研削部:
    甲丸刃
  • 重量(g):
    44
  • 幅(mm):
    20
  • 奥行(mm):
    250
  • 高さ(mm):
    40
  • 材質:
    刃:スチール、グリップ部:ABS樹脂
  • 適合替刃:
    AKB-STKR
  • 刃:
    甲丸刃

型番

AK-STKR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AK-STKR

1個

1,297( 1,427円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。
・従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。
・刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
【用途】
・板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。

カタログ

 

Loading...

AK-STKRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アラカンスティックの型番AK-STKRのページです。
型番AK-STKRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アラカンスティック

アラカンスティック

    アラカンスタンダード

    アラカンスタンダード

      ボードヤスリ

      ボードヤスリ

        アルミワンタッチサンダー

        アルミワンタッチサンダー

          “NTドレッサー”広い平面用替刃

          “NTドレッサー”広い平面用替刃

            アルタスティック

            アルタスティック

              “NTドレッサー”広い平面用

              “NTドレッサー”広い平面用

                “NTドレッサー”狭い平面用替刃

                “NTドレッサー”狭い平面用替刃

                  “NTドレッサー”狭い平面・細かい作業用

                  “NTドレッサー”狭い平面・細かい作業用

                    メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール トラスコ中山 トラスコ中山 NTカッター ノリタケコーテッドアブレーシブ NTカッター NTカッター NTカッター
                    通常価格 1,297円 2,300円 2,669円 2,810円 1,011円 833円 1,828円 774円 1,371円
                    通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目  
                    グリップ部材質 プラスチック プラスチック - - - - - - -
                    JANコード 4975364050946 - - - - - - - -
                    トラスココード 377-1164 - - - - - - - -
                    厚さ(mm) 40 65 - - - - - - -
                    長さ(mm) 250 160 - - - - - - -

                    アラカンスティックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました