(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンダー狭い平面用替刃

サンダー狭い平面用替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,015円
税込単価
1,117円

【特長】・木・アルミ・プラスチック研削工具です。・作業性・耐久性が抜群です。・...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    サンドペーパー#220~#280相当 / サンドペーパー#320~#400相当
  • 全長(mm):
    150
  • ヤスリ部幅(mm):
    50
  • JANコード:
    4975364050519
  • トラスココード:
    377-2527
  • 幅(mm):
    50
  • 材質1:
    刃:ステンレス
  • 材質2:
    グリップ部:ABS樹脂
  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 長さ(mm):
    150
  • 摘要:
    広い平面用
  • ヤスリ部厚み(mm):
    0.2
  • 目の粗さ:
    中目
  • 重量(g):
    22
  • 材質:
    刃:ステンレス、グリップ部:ABS樹脂
  • 色:

型番

SAB-50C 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAB-50C

1個

1,015( 1,117円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木・アルミ・プラスチック研削工具です。
・作業性・耐久性が抜群です。
・サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。
・研削面に対してどの方向にも削れます。
・刃は簡単に取り替えられます。
【用途】
・木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。

カタログ

 

SAB-50Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダー狭い平面用替刃の型番SAB-50Cのページです。
型番SAB-50Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンダー狭い平面用替刃

サンダー狭い平面用替刃

    ラバーステックヤスリ

    ラバーステックヤスリ

      ダイヤモンドハンドラッパー(SD)

      ダイヤモンドハンドラッパー(SD)

        175mm 5本組ハンドラッパーセット

        175mm 5本組ハンドラッパーセット

          175mm ハンドラッパー(#180)

          175mm ハンドラッパー(#180)

            チェリーハンドラッパー

            チェリーハンドラッパー

              “GCハンドラッパー”

              “GCハンドラッパー”

                ハンドラッパー

                ハンドラッパー

                  ビトリファイドダイヤモンド ハンドラッパー

                  ビトリファイドダイヤモンド ハンドラッパー

                    ダイヤハンドラッパーセット

                    ダイヤハンドラッパーセット

                      メーカー TJMデザインタジマツール サンフレックス ノリタケ エスコ エスコ 大和製砥所 トラスコ中山 トラスコ中山 大和製砥所 トラスコ中山
                      通常価格 1,015円 884円 8,580円 9,620円 2,122円 2,870円 1,724円 2,304円 8,222円 12,142円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目  
                      粒度(#) サンドペーパー#220~#280相当 / サンドペーパー#320~#400相当 - - - - - 120 - - -
                      全長(mm) 150 180 - - - - 150 150 150 -
                      ヤスリ部幅(mm) 50 - - - - - - - - -
                      JANコード 4975364050519 - - - - - - - - -
                      トラスココード 377-2527 - - - - - - - - -

                      サンダー狭い平面用替刃のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンドラッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました