(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"GPトップ[[R上]]ミニ"(M7×P0.75ねじ穴付タイプ)【5個入り】

"GPトップ[[R上]]ミニ"(M7×P0.75ねじ穴付タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,560円 ~ 2,760円
税込価格
2,816円 ~ 3,036円

万能タイプのフラップホイール。【特長】・粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    30
  • 幅(mm):
    8
  • ネジ穴径(mm):
    7(P0.75)
  • 箱入数(個):
    5
  • 材質1:
    軸:低炭素快削鋼(SUM)
  • 最高使用回転数(rpm):
    30000
  • 羽根枚数(枚):
    28
  • 特長:
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。また、研削砥石に比べクッション性があり被研削材への当たりがソフトです。
  • 適用使用工具:
    UHTMAG-093N(MAG-123N)ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)ムラキM-109(M-111)
  • 使用工具:
    エアグラインダー。
  • 最高使用周速度(仕様):
    47.1m/s(2826m/min)

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
118-1602
4989999151732
50.000
10

1パック

5個入り

2,560( 2,816円 )

1日目

一部当日出荷可能

60
118-1611
4989999151749
45.000
10

1パック

5個入り

2,760( 3,036円 )

4日目

80
118-1629
4989999151756
40.000
10

1パック

5個入り

2,760( 3,036円 )

1日目

100
118-1637
4989999151763
40.000
10

1パック

5個入り

2,560( 2,816円 )

4日目

120
118-1645
4989999151770
40.000
10

1パック

5個入り

2,760( 3,036円 )

1日目

150
118-1653
4989999151787
40.000
10

1パック

5個入り

2,760( 3,036円 )

1日目

180
118-1661
4989999151794
40.000
10

1パック

5個入り

2,760( 3,036円 )

1日目

240
118-1670
4989999151800
40.000
10

1パック

5個入り

2,760( 3,036円 )

1日目

320
118-1688
4989999163469
40.000
10

1パック

5個入り

2,760( 3,036円 )

1日目

400
118-1696
4989999163476
40.000
10

1パック

5個入り

2,760( 3,036円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

万能タイプのフラップホイール。
【特長】
・粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。
・弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有する。
・研削砥石に比べクッション性があり被研削材への当たりがソフト。
【用途】
・自動車、家庭電器製品等のスポット溶接で発生するバリの除去に、特に金型の研磨には最適。
・一般金属用。
・使用工具:エアグラインダー。

商品情報

GPトップミニ(M7×P0.75ねじ穴付タイプ)の仕様

外観(GP3007)

外観(GP3007)

拡大図

拡大図

使用例

使用例

品番OP粒度
(#)
外径×幅×ねじ径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
羽根枚数
(枚)
質量
(g/箱)
GP3007404030×8×M7(P0.75)30,0002850
GP3007606030×8×M7(P0.75)30,0002845
GP3007808030×8×M7(P0.75)30,0002840
GP300710010030×8×M7(P0.75)30,0002840
GP300712012030×8×M7(P0.75)30,0002840
GP300715015030×8×M7(P0.75)30,0002840
GP300718018030×8×M7(P0.75)30,0002840
GP300724024030×8×M7(P0.75)30,0002840
GP300732032030×8×M7(P0.75)30,0002840
GP300740040030×8×M7(P0.75)30,0002840
  • 最高使用周速度:47.1m/s(2,826m/min)
  • 製造国:日本

適用使用工具(例)

  • UHT:MAG-093N(MAG-123N)
  • ベッセル:GT-MG25-12CR(GT-MG25-9CR)
  • ムラキ:M-109(M-111)

※ 3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付けできます。

使用上のご注意

※ 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"GPトップ[[R上]]ミニ"(M7×P0.75ねじ穴付タイプ)

"GPトップ[[R上]]ミニ"(M7×P0.75ねじ穴付タイプ)

    クッションポリッシャー

    クッションポリッシャー

      軸付ニューソフトラップ

      軸付ニューソフトラップ

        ダイヤバンド

        ダイヤバンド

          カップホイル

          カップホイル

            マルチポリッシャー

            マルチポリッシャー

              “ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)

              “ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)

                マイクロフラップ

                マイクロフラップ

                  ポリッシュサンダー

                  ポリッシュサンダー

                    スコーライトフラップS

                    スコーライトフラップS

                      超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

                      超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

                        ムゲン軸付フラップ

                        ムゲン軸付フラップ

                          グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入り6NY)

                          グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入り6NY)

                            メーカー トラスコ中山 クロダブラシ UHT イチグチ イチグチ クロダブラシ トラスコ中山 イチグチ ナカニシ イチグチ トラスコ中山 柳瀬 SUN POWER
                            通常価格 2,560円 977円 3,219円 4,175円 4,460円 1,038円 6,188円 4,593円 4,200円 2,578円 7,867円 403円 1,965円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   6日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~   1日目~   6日目~  
                            外径(mm) 30 - - - - - - - - 100 - - -
                            幅(mm) 8 - - - - - 13 - - 25 25 - -
                            ネジ穴径(mm) 7(P0.75) - - - - - - - - - - - -
                            箱入数(個) 5 - - - - - 10 - - - - - -
                            材質1 軸:低炭素快削鋼(SUM) - - - - - 軸:ステンレス(SUS304) - - - 軸:スチール - -

                            "GPトップ[[R上]]ミニ"(M7×P0.75ねじ穴付タイプ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            手仕上げ
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/08
                            機械部品のちょっとした手仕上げに使用しております。
                            100φハンドグラインダーでもこういったタイプのホイール(ディスク)ありますが、同じイメージで使用すると軸付きが故の「ブレ」がどうしても出る分、仕上がりはそれなりです。
                            比較すると、コンパクトという点だけがメリットです。
                            耐久性等は良いです。
                            ラベルが剥がれやすいのが難点です。
                            いくつかの粒度を使用する時に注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工品のバリ取り
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/19
                            今のところ消耗もそこまで激しくなく問題なく使えております。
                            #240を購入しておりますが、面も綺麗に仕上がりますので、
                            今後も購入し続けます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました