(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KN5020-80
"軸付フラップ"(金具なし・軸径6mm)用途:研磨 フラップホイール ジクケイ3MM 6MM

"軸付フラップ"(金具なし・軸径6mm)用途:研磨 KN5020-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
678円
税込単価
746円

【特長】・最大の特長はフラップホイールの上下の金具がないのでワークに当たって傷...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    フラップホイール
  • 軸径(mm):
    6
  • 軸長(mm):
    40
  • 特長:
    最大の特長はフラップホイールの上下の金具がないのでワークに当たって傷付けることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
  • 使用工具:
    ストレートグラインダー。(エア・電気)

型番

KN5020-80 解除

Loading...

KN5020-80 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
幅(mm)
粒度(#)
詳細タイプ
入数(個)
トラスココード
質量(g)
羽根枚数(枚)
最高使用回転数(rpm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KN5020-80

50
20
80
外径50mm
10
322-4058
60
約79
20000
10

10個

678( 746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大の特長はフラップホイールの上下の金具がないのでワークに当たって傷付けることがありません。
・内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。
・放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。
・常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。
・ワークへの形状によくなじみます。
【用途】
・鉄、ステンレスの研削研磨。
・塗装前の研磨。
・傷取り。
・パイプの内面研磨。
・サビ落とし。
・バリ取り。
・表​面​研​磨​。
・溶​接​後​の​焼​け​取​り​。
・使​用​工​具:​ス​ト​レ​ー​ト​グ​ラ​イ​ン​ダ​ー​。​(​エ​ア​・​電​気​)
・電​動​グ​ラ​イ​ン​ダ​ー​、​電​気​ド​リ​ル​、​ボ​ー​ル​盤​な​ど​。

カタログ

 

Loading...

KN5020-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"軸付フラップ"(金具なし・軸径6mm)用途:研磨の型番KN5020-80のページです。
型番KN5020-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"軸付フラップ"(金具なし・軸径6mm)用途:研磨

"軸付フラップ"(金具なし・軸径6mm)用途:研磨

    "軸付フラップ"(金具なし・軸径6mm)内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用

    "軸付フラップ"(金具なし・軸径6mm)内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用

      “ナイロンミックスホイール”(軸径6mm)

      “ナイロンミックスホイール”(軸径6mm)

        スコッチ・ブライト“CNS軸付ユニホイール”(軸径6mm)

        スコッチ・ブライト“CNS軸付ユニホイール”(軸径6mm)

          ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

          ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

            ロロック(TM) ディスク 361F

            ロロック(TM) ディスク 361F

              3MキュービトロンII“ロロックディスク 984F”

              3MキュービトロンII“ロロックディスク 984F”

                フラップホイール(軸径6mm)

                フラップホイール(軸径6mm)

                  “ダイヤ軸付フラップホイール”(オールダイヤタイプ・軸径6mm)

                  “ダイヤ軸付フラップホイール”(オールダイヤタイプ・軸径6mm)

                    メーカー ムラコ ムラコ トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 660円 498円 4,296円 1,377円 4,478円 170円 113円 2,534円 5,957円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    用途 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 - - 研磨 研磨
                    種類 フラップホイール フラップホイール ホイール ホイール ホイール - - フラップホイール フラップホイール
                    軸径(mm) 6 6 6 6 6 - - 6 6
                    軸長(mm) 40 40 - - - - - - -
                    特長 最大の特長はフラップホイールの上下の金具がないのでワークに当たって傷付けることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。 最大の特長はフラップホイールの上下の金具がないのでワークに当たって傷付けることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。 - - - - - - -

                    "軸付フラップ"(金具なし・軸径6mm)用途:研磨のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    KN5005-240
                    KN5005-40
                    KN5005-400
                    KN6020-100
                    KN6020-120
                    KN6020-180
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?外径
                    (mm)

                    (mm)
                    粒度
                    (#)
                    詳細タイプ 入数
                    (個)
                    トラスココード 質量(g) 羽根枚数(枚) 最高使用回転数(rpm)

                    660円

                    ( 726円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    10505240外径50mm10326-364950約11020000

                    660円

                    ( 726円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    1050540外径50mm10322-398150約4020000

                    660円

                    ( 726円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    10505400外径50mm10326-366550約12720000

                    796円

                    ( 876円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    106020100外径60mm10322-407480約10618000

                    796円

                    ( 876円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    106020120外径60mm10322-411280約10618000

                    796円

                    ( 876円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    106020180外径60mm10326-378980約11918000

                    軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました