鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取りに便利なフェルトディスク。【特長】・用途に応じ...
Loading...
鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取りに便利なフェルトディスク。
【特長】
・用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをする。
・直接ねじ込み式。
・ソフトタイプ、ハードタイプをラインナップ。
・最高使用周速度:41.9m/s(2512m/min)。
・生産国:日本。
【用途】
・鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り。
FD100AL-H製品画像
No. | 部品名 | 数 | 材質 | サイズ |
---|---|---|---|---|
(1) | 研磨布 | - | フェルト | 100×50×10 |
(2) | 基盤 | 1 | ナイロン | 90×M10×P1.5 |
注意事項
作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
寸法図:研磨不織布
寸法図:側面
品番 | 外径×厚み×ねじ径 (mm) | 最高使用回転数 (rpm) | 箱入数 (枚) | 質量 (g/箱) |
---|---|---|---|---|
FD100AL-H | 100×10×M10(P1.5) | 8,000 | 5 | 330 |
FD100AL-S | 100×10×M10(P1.5) | 8,000 | 5 | 290 |