(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“フェルトディスクβ”(拭き取り用)【5個入り】

“フェルトディスクβ”(拭き取り用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,937円
税込単価
6,531円

【特長】・油脂研磨剤をフェルトに塗布し鏡面仕上げができます。研磨剤を塗布せず、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フェルト/コットン/サイザルディスク
  • 外径(mm):
    100
  • 穴径(mm):
    16
  • 厚み(mm):
    10
  • 用途:
    鏡面仕上げ
  • トラスココード:
    402-6721
  • 最高使用回転数(rpm):
    12000
  • 質量(g):
    325/箱
  • 最高使用周速度(m/s):
    62.8(3768m/min)
  • 箱入数:
    5(個)
  • 付属品:
    15mm穴用アダプター付(1箱に1個)

型番

TFDB-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFDB-100

10

1パック

5個入り

5,937( 6,531円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油脂研磨剤をフェルトに塗布し鏡面仕上げができます。研磨剤を塗布せず、ふきとり用として使用できます。
【用途】
・鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り、仕上げ。
・使用工具:ディスクグラインダー。

カタログ

 

Loading...

TFDB-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“フェルトディスクβ”(拭き取り用)の型番TFDB-100のページです。
型番TFDB-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“フェルトディスクβ”(拭き取り用)

“フェルトディスクβ”(拭き取り用)

    “フェルトディスクα”(拭き取り用)

    “フェルトディスクα”(拭き取り用)

      SG 仕上げディスク

      SG 仕上げディスク

        ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

        ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

          “ポリディスクα”(艶出し研磨用)

          “ポリディスクα”(艶出し研磨用)

            ペッタンユニロン(ミニディスク用)

            ペッタンユニロン(ミニディスク用)

              羊毛バフ丸シート

              羊毛バフ丸シート

                SG PVAディスク 100パイ

                SG PVAディスク 100パイ

                  フェルトジスクミニφ50(外径50mm)

                  フェルトジスクミニφ50(外径50mm)

                    研磨布ディスク

                    研磨布ディスク

                      マジックディスク エコノミータイプ

                      マジックディスク エコノミータイプ

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 柳瀬 イチグチ トラスコ中山 柳瀬 柳瀬 柳瀬 トラスコ中山 柳瀬 柳瀬
                        通常価格 5,937円 8,006円 3,433円 1,180円 10,503円 219円 1,800円 1,164円 4,600円 167円 405円
                        通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目  
                        商品タイプ フェルト/コットン/サイザルディスク フェルト/コットン/サイザルディスク フェルト/コットン/サイザルディスク 研磨布ディスク フェルト/コットン/サイザルディスク サンダー用ペーパー - ゴム/ウレタンディスク フェルト/コットン/サイザルディスク 研磨布ディスク サンダー用ペーパー
                        外径(mm) 100 100 100 100 100 - 50 100 50 30 125
                        穴径(mm) 16 16 - 15 16 - - 15 9.6 10 -
                        厚み(mm) 10 10 - - 10 - - - 12 - -
                        用途 鏡面仕上げ 鏡面仕上げ - - 表面研磨 / 鏡面仕上げ - - - 塗装はがし / 溶接焼け / 鏡面仕上げ - -

                        “フェルトディスクβ”(拭き取り用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました