(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクペーパー“GPトップミニ”【5個入り】

ディスクペーパー“GPトップミニ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,917円 ~ 3,500円
税込価格
3,209円 ~ 3,850円

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプの研削研...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクペーパー
  • 被削材:
    一般鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
  • 外径(mm):
    58
  • 穴径(mm):
    9.6
  • 砥粒:
    アランダム
  • 用途:
    表面研磨
  • 羽根長さ(mm):
    15
  • 羽根枚数(枚):
    48
  • 最高使用回転数(rpm):
    20000
  • 最高使用周速度(m/s):
    60.7(3642m/min)
  • 箱入数:
    5(枚)
  • 用途詳細:
    自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適。一般金属用。
  • 使用工具:
    ディスクグラインダー・エアグラインダー。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
118-1408
4989999151817
133/箱
10

1パック

5個入り

2,917( 3,209円 )

1日目

60
118-1416
4989999151824
123/箱
10

1パック

5個入り

2,948( 3,243円 )

1日目

80
118-1424
4989999151831
119/箱
10

1パック

5個入り

3,402( 3,742円 )

1日目

100
118-1432
4989999151848
114/箱
10

1パック

5個入り

3,366( 3,703円 )

4日目

120
118-1441
4989999151855
105/箱
10

1パック

5個入り

3,402( 3,742円 )

1日目

150
118-1459
4989999151862
105/箱
10

1パック

5個入り

3,500( 3,850円 )

1日目

180
118-1467
4989999151879
105/箱
10

1パック

5個入り

3,500( 3,850円 )

1日目

240
118-1475
4989999151886
105/箱
10

1パック

5個入り

3,402( 3,742円 )

4日目

320
118-1483
4989999151893
105/箱
10

1パック

5個入り

3,402( 3,742円 )

1日目

400
118-1491
4989999151909
105/箱
10

1パック

5個入り

3,500( 3,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプの研削研磨用ディスク。
【特長】
・弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命。
・使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。
【用途】
・自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適。
・一般金属用。

商品情報

製品仕様

GP5810-60製品画像

GP5810-60製品画像

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ

品番OP粒度
(#)
外径×羽根長さ×穴径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
羽根枚数
(枚)
箱入数
(枚)
質量
(g/箱)
GP5810404058×15×9.620,000485133
GP5810606058×15×9.620,000485123
GP5810808058×15×9.620,000485119
GP581010010058×15×9.620,000485114
GP581012012058×15×9.620,000485105
GP581015015058×15×9.620,000485105
GP581018018058×15×9.620,000485105
GP581024024058×15×9.620,000485105
GP581032032058×15×9.620,000485105
GP581040040058×15×9.620,000485105

寸法図

研磨布面

研磨布面

側面

側面

No.部品名材質サイズ
(1)研磨布48レジンクロス15×15
(2)基盤1ナイロン51×9.6
  • 最高使用周速度:60.7m/s(3,642m/min)
  • 外径:58mm
  • 材質:アルミナ砥材
  • 生産国:日本

注意事項
作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクペーパー“GPトップミニ”

ディスクペーパー“GPトップミニ”

    ディスクペーパー円錐状タイプ ジルコニア(ステンレス・難削材用)

    ディスクペーパー円錐状タイプ ジルコニア(ステンレス・難削材用)

      "GPナイロンミックスディスク"(直接ねじ込み式)

      "GPナイロンミックスディスク"(直接ねじ込み式)

        GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)

        GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)

          3M[[TM上]]“キュービトロン[[TM上]][[R2]]フラップディスク967A”

          3M[[TM上]]“キュービトロン[[TM上]][[R2]]フラップディスク967A”

            ディスクペーパー“GPトップ(R)トクマルくん”

            ディスクペーパー“GPトップ(R)トクマルくん”

              ディスクペーパー“GPトップ(R)DX”

              ディスクペーパー“GPトップ(R)DX”

                ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)

                ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)

                  ディスクペーパー円錐状タイプ アランダム(一般金属用)

                  ディスクペーパー円錐状タイプ アランダム(一般金属用)

                    ディスクペーパー“GPトップ(R)25”

                    ディスクペーパー“GPトップ(R)25”

                      “ソフトパワーディスクα” 金属用

                      “ソフトパワーディスクα” 金属用

                        “サイザルディスク”

                        “サイザルディスク”

                          ディスクペーパー"GPトップミニ"

                          ディスクペーパー"GPトップミニ"

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,917円 3,942円 5,998円 7,875円 1,309円 3,651円 4,078円 2,460円 3,944円 4,725円 8,712円 8,508円 2,690円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ディスクペーパー ディスクペーパー ナイロンディスク ディスクペーパー 研磨布ディスク ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ゴム/ウレタンディスク フェルト/コットン/サイザルディスク ディスクペーパー
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム 石材 / ガラス - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム 一般鋼
                            外径(mm) 58 - 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 50
                            穴径(mm) 9.6 - - 16 15 15/16 15/16 15 - 15/16 15/16 - 10
                            砥粒 アランダム Z - - - - - - A アランダム - - アランダム

                            ディスクペーパー“GPトップミニ”のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            バリ取り
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/05
                            エアグラインダー用に初購入。
                            小さい分、持ちが悪いと思いきや思ったより長持ちでした。
                            粒度の種類も豊富で使い勝手良し。
                            また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました