(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GP-100TMJZ-40
ディスクペーパー“トクマルJ” ジルコニア(ステンレス・難削材用)【10個入り】 ディスクペーパー

ディスクペーパー“トクマルJ” ジルコニア(ステンレス・難削材用) GP-100TMJZ-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,871円
税込単価
3,158円

鋭利な形状で耐久性にも優れているステンレス・難削材用の研削研磨ディスク。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクペーパー
  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄
  • 外径(mm):
    100
  • 穴径(mm):
    15
  • 用途:
    表面研磨
  • 羽根長さ(mm):
    15
  • 最高使用回転数(rpm):
    13600
  • 最高使用周速度(m/s):
    71.2(4270m/min)
  • 箱入数:
    10(枚)
  • 用途詳細:
    ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。
  • 研削角度:
    15~30°

型番

GP-100TMJZ-40 解除

Loading...

GP-100TMJZ-40 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥粒
トラスココード
羽根枚数(枚)
JANコード
質量(g)
砥材
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-100TMJZ-40

40
Z
244-3678
60
4989999228571
705/箱
ジルコニア
10

1パック

10個入り

2,871( 3,158円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋭利な形状で耐久性にも優れているステンレス・難削材用の研削研磨ディスク。
【特長】
・ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品。
・酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質。
・日本製ペーパーを使用。
・使用工具:電動ディスクグラインダー専用。
【用途】
・ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。

商品情報

トクマルJ ジルコニア 10個入りの仕様

酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質 鋭利な形状で耐久性にも優れている

酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質 鋭利な形状で耐久性にも優れている

ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業に

ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業に

品番OP粒度
(#)
外径×羽根長さ×穴径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
羽根枚数
(枚)
箱入数
(枚)
質量
(g/箱)
GP-100TMUZ4040100×15×1513,6006010705
GP-100TMUZ6060100×15×1513,6007210695
GP-100TMUZ8080100×15×1513,6007210675
GP-100TMUZ100100100×15×1513,6007210625
GP-100TMUZ120120100×15×1513,6007210625

GP-100TMJZシリーズ寸法図

研磨布面

研磨布面

側面

側面

No.部品名材質サイズ
1研磨布レジンクロス24×15
2基盤ガラスネット93×16
3フラスッチク芯ABS49×15
  • 研削角度:15~30°
  • 最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)
  • 生産国:中国

注意事項
施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

GP-100TMJZ-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパー“トクマルJ” ジルコニア(ステンレス・難削材用)の型番GP-100TMJZ-40のページです。
型番GP-100TMJZ-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクペーパー“トクマルJ” ジルコニア(ステンレス・難削材用)

ディスクペーパー“トクマルJ” ジルコニア(ステンレス・難削材用)

    ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)

    ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)

      ディスクペーパー“トクマルα” ジルコニア(ステンレス・難削材用)

      ディスクペーパー“トクマルα” ジルコニア(ステンレス・難削材用)

        Cファイバーディスク

        Cファイバーディスク

          ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”

          ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”

            リコディスク Φ100(直径 100mm) ジルコニア砥粒

            リコディスク Φ100(直径 100mm) ジルコニア砥粒

              B-TOP研磨用ディスク

              B-TOP研磨用ディスク

                3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm

                3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm

                  リコマジック(裏マジック加工品)

                  リコマジック(裏マジック加工品)

                    スーパーディスクH

                    スーパーディスクH

                      研磨布ディスク

                      研磨布ディスク

                        ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

                        ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

                          SG 仕上げディスク

                          SG 仕上げディスク

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 理研コランダム イチグチ 理研コランダム 柳瀬 スリーエムジャパン 理研コランダム SHINEX 柳瀬 イチグチ 柳瀬
                            通常価格 2,792円 2,460円 3,900円 195円 1,373円 5,200円 228円 288円 71円 2,250円 167円 1,180円 3,433円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク ディスクペーパー サンダー用ペーパー 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク フェルト/コットン/サイザルディスク
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 - 石材 / ガラス / コンクリート / 陶磁器 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂 一般鋼 / アルミニウム - ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 石材 / ガラス - - -
                            外径(mm) 100 100 100 100 100 100 100 102 125 100 30 100 100
                            穴径(mm) 15 15 15 - 15 15 15 16 - 15 10 15 -
                            用途 表面研磨 削り / 表面研磨 / ビード取り / 錆落とし / 塗装はがし 表面研磨 - 表面研磨 - - 表面研磨 / ビード取り - - - - -

                            ディスクペーパー“トクマルJ” ジルコニア(ステンレス・難削材用)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            製品加工時に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/27
                            当社で製作している鉄製品の溶接加工後の溶接ビードの研削、研磨加工時に使用しています。ミスミからは、ネットで検索して購入しました。販売単位も10枚ですが気にならずちょうど良いです。特に問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械加工品の仕上げ
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/28
                            機械加工品の仕上げ研磨に使用します。
                            荒仕上には#60を、仕上げには#120を使っています。
                            一般鋼材ですが、アルミナ材よりもジルコニア材のほうがスムーズに
                            作業ができるのでこちらを使うようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接後のバリとり
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/07
                            弊社では、何年もトクマルJを使用しておりますが、モノタロウオリジナルブランドの同等品より質はよく弊社の製品の仕上げに貢献しております

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GP-100TMJZ-100
                            GP-100TMJZ-120
                            GP-100TMJZ-60
                            GP-100TMJZ-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?粒度(#) 砥粒 トラスココード 羽根枚数(枚) JANコード 質量(g) 砥材

                            2,871円

                            ( 3,158円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10100Z244-3708724989999228557625/箱ジルコニア

                            2,902円

                            ( 3,192円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10120ジルコニア244-3716724989999228564625/箱-

                            2,792円

                            ( 3,071円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1060Z244-3686724989999228588695/箱ジルコニア

                            2,871円

                            ( 3,158円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1080ジルコニア244-3694724989999228595675/箱-

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました