(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テコ式レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テコ式レンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,791円
税込単価
67,970円

【特長】・コンパウンド・レベッジ・パイプ・レンチ。・フック・ジョーが回転すると...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーンレンチ
  • 仕様:
    フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り出し作業に最適です。焼き入れ鋼鉄合金製のフックジョーは交換可能です。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
くわえられる管(呼び寸法)(mm)
くわえられる管(外径)(mm)
全長(mm)
能力(mm)
能力(inch)
モデル番号
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31375

50A
61
300
50
2
S-2
3.3

1個

61,791( 67,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパウンド・レベッジ・パイプ・レンチ。
・フック・ジョーが回転するとテコ比が倍化され、強力なパワーを生み出します。
・能力は全て継手サイズ。
【用途】
・経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テコ式レンチの型番31375のページです。
型番31375に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テコ式レンチ

テコ式レンチ

    チェーンレンチ“MCCトング”

    チェーンレンチ“MCCトング”

      パイプレンチ 20~200mm

      パイプレンチ 20~200mm

        パイプレンチ(強力型)PW

        パイプレンチ(強力型)PW

          エンドパイプレンチ

          エンドパイプレンチ

            パイプレンチ(TPW)

            パイプレンチ(TPW)

              アルミオフセットパイプレンチ

              アルミオフセットパイプレンチ

                アルミパイプレンチ 40~150mm

                アルミパイプレンチ 40~150mm

                  パイプレンチ PWA

                  パイプレンチ PWA

                    スパッドレンチ

                    スパッドレンチ

                      チェーンレンチ TW-150N・TW-230N

                      チェーンレンチ TW-150N・TW-230N

                        HIT アルミコーナーレンチ

                        HIT アルミコーナーレンチ

                          メーカー リジッド 松阪商事 リジッド ロブテックス リジッド トラスコ中山 リジッド リジッド KTC(京都機械工具) リジッド トップ工業 ヒット
                          通常価格 61,791円 7,263円 8,352円 5,690円 8,478円 6,490円 14,384円 11,374円 5,380円 10,682円 7,097円 19,645円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ チェーンレンチ チェーンレンチ パイプレンチ(スチール製) - パイプレンチ(スチール製) パイプレンチ(スチール製) コーナーレンチ パイプレンチ(アルミ製) パイプレンチ(スチール製) パイプレンチ(スチール製) チェーンレンチ コーナーレンチ
                          仕様 フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り出し作業に最適です。焼き入れ鋼鉄合金製のフックジョーは交換可能です。 - - - - - ハンドルと平行に開くフックジョー(上刃)は先端部も幅狭な構造。 ジョーは交換可能。高合金鋼製の刃は耐久性も優れています。 - ジョーは表面に凹凸がなくフラット。断面が四角形の部材にとくに最適。 - -

                          パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました