(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミパイプレンチ 40~150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:31095
アルミパイプレンチ 40~150mm パイプレンチ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,374円
税込単価
12,511円

【特長】・米国連邦規格をはるかにしのぐ強度で、高合金製のジョウは耐久性に優れま...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

31095 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
くわえられる管(呼び寸法)(mm)
くわえられる管(外径)(mm)
全長(mm)
能力(mm)
モデル番号
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31095

6~50A
61
350
50
814
120-9086
1.1

1個

11,374( 12,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国連邦規格をはるかにしのぐ強度で、高合金製のジョウは耐久性に優れます。
・普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上します。
・鋳造レンチと同様の強度を保ちながら、約40%もの軽量化を実現。
・能力は全て継手サイズです。
【用途】
・配管・継手などの締め付け、取り外しに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミパイプレンチ 40~150mmの型番31095のページです。
型番31095に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミパイプレンチ 40~150mm

アルミパイプレンチ 40~150mm

    パイプレンチ 20~200mm

    パイプレンチ 20~200mm

      アルミパイプレンチ APW

      アルミパイプレンチ APW

        アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

        アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

          パイプレンチ(TPW)

          パイプレンチ(TPW)

            テコ式レンチ

            テコ式レンチ

              デラックスパイプレンチ 鍛造製

              デラックスパイプレンチ 鍛造製

                パイプレンチ(P/PU)

                パイプレンチ(P/PU)

                  MCC アルミコーナーレンチ

                  MCC アルミコーナーレンチ

                    トラスコ中山 アルミパイプレンチ

                    トラスコ中山 アルミパイプレンチ

                      HIT アルミコーナーレンチ

                      HIT アルミコーナーレンチ

                        HIT ベルトレンチ

                        HIT ベルトレンチ

                          パイプレンチ(強力型)PW

                          パイプレンチ(強力型)PW

                            メーカー リジッド リジッド ロブテックス スーパーツール トラスコ中山 リジッド スーパーツール ヒット 松阪商事 トラスコ中山 ヒット ヒット ロブテックス
                            通常価格 11,374円 8,352円 6,940円 5,480円 6,490円 61,791円 5,230円 6,336円 7,775円 5,521円 19,645円 5,988円 5,690円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ パイプレンチ(アルミ製) パイプレンチ(スチール製) パイプレンチ(アルミ製) パイプレンチ(アルミ製) パイプレンチ(スチール製) チェーンレンチ パイプレンチ(スチール製) パイプレンチ(スチール製) コーナーレンチ パイプレンチ(アルミ製) コーナーレンチ - -
                            仕様 ジョーは交換可能。高合金鋼製の刃は耐久性も優れています。 - - - - フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り出し作業に最適です。焼き入れ鋼鉄合金製のフックジョーは交換可能です。 - - - - - - -

                            アルミパイプレンチ 40~150mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内設備保全用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/26
                            やはりリジッドの口金部分の耐久性は抜群です
                            今回は軽さも考慮しアルミ製を購入しました、破損しても単品で部品購入が可能なのも購入の決め手です。
                            難点は価格が他社より高いこと

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31100
                            31105
                            31110
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            くわえられる管(呼び寸法)
                            (mm)
                            くわえられる管(外径)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            能力
                            (mm)
                            モデル番号 トラスココード 質量
                            (kg)

                            13,308円

                            ( 14,639円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6~65A7645065818120-90941.7

                            19,516円

                            ( 21,468円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6~80A8960080824120-91082.7

                            33,013円

                            ( 36,314円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10~125A140900125836-5.0

                            パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました