(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リーマー ステンレスリーマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リーマー ステンレスリーマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,598円
税込単価
11,658円

【特長】・最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

型番適用管内外径(インチ)質量(g)
299831/4~1.1/4900
299931/2~2450
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用管内外径(インチ)
質量(g)
モデル番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29983

1/4~1.1/4
900
223S

1個

10,598( 11,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
【用途】
・ステンレス管用バリ取りに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーマー ステンレスリーマーの型番29983のページです。
型番29983に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リーマー ステンレスリーマー

リーマー ステンレスリーマー

    ステンレスリーマー(鋼管・ステンレス管用)

    ステンレスリーマー(鋼管・ステンレス管用)

      塩ビ管面取り工具

      塩ビ管面取り工具

        パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)

        パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)

          クランク式スクレーパー

          クランク式スクレーパー

            バーリングリーマー

            バーリングリーマー

              チューブリーマー(チューブ面取り)

              チューブリーマー(チューブ面取り)

                銅管ブラシ CB46

                銅管ブラシ CB46

                  メーカー リジッド 松阪商事 松阪商事 トラスコ中山 アサダ トラスコ中山 スーパーツール スーパーツール
                  通常価格 10,598円 14,743円 13,904円 11,613円 5,316円 6,320円 13,920円 1,219円
                  通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ パイプリーマー パイプリーマー パイプリーマー パイプリーマー パイプリーマー パイプリーマー パイプリーマー パイプクリーニングブラシ

                  リーマー ステンレスリーマーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました