(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパイプカッター 23498

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックパイプカッター 23498

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,853円
税込単価
15,238円

【特長】・23493…新開発X-CELブレードを採用。一度にΦ35mmまで切断...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

型番切断能力(mm)質量(kg)
23493~350.5
2558823493用ブレード0.2
23498~420.5
2785823498用ブレード0.03
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
切断能力(mm)
モデル番号
質量(kg)
仕様
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23498

パイプカッター
~42
RC-1625
0.5
PC-1375の用途、X-CELブレードはそのままにラチェット機構を装備し、切断能力を42mmにアップした上位機種です。
-

1個

13,853( 15,238円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・23493…新開発X-CELブレードを採用。一度にΦ35mmまで切断可能。特に架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に最適。
・23498…23493の切断能力を42mmにアップした上位機種。
【用途】
・架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパイプカッター 23498の型番23498のページです。
型番23498に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパイプカッター 23498

プラスチックパイプカッター 23498

    (メリー印)モールカッター

    (メリー印)モールカッター

      SSPOWER 単管カッタ TC-50

      SSPOWER 単管カッタ TC-50

        エンビ管カッター

        エンビ管カッター

          “エンビ管カッター”

          “エンビ管カッター”

            MCC ポリエチレンカッタ I-150

            MCC ポリエチレンカッタ I-150

              “エンビカッター”替刃

              “エンビカッター”替刃

                エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42

                エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42

                  (メリー印)“塩ビパイプカッター”

                  (メリー印)“塩ビパイプカッター”

                    5-35mm パイプカッター(ステンレス管用)

                    5-35mm パイプカッター(ステンレス管用)

                      塩ビ管カッター VK63N

                      塩ビ管カッター VK63N

                        (メリー印)ダクトカッター “メリーカッタ”_替刃

                        (メリー印)ダクトカッター “メリーカッタ”_替刃

                          メーカー リジッド 室本鉄工 パオック KEIBA ミトロイ 松阪商事 松阪商事 トップ工業 室本鉄工 エスコ スーパーツール 室本鉄工
                          通常価格 13,853円 7,794円 5,500円 18,720円 11,950円 32,587円 2,723円 6,600円 8,300円 13,190円 9,630円 4,400円
                          通常出荷日 4日目   1日目   3日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                          プラスチックパイプカッター 23498のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました