(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブベンダー ヒッキー型コンジットベンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チューブベンダー ヒッキー型コンジットベンダー

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,220円 ~ 20,476円
税込価格
13,442円 ~ 22,524円

【特長】・ヒッキー型コンジットベンダーは厚鋼電線管を自由な角度に仕上げます。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ハンドルは付属しません。
  • サイズに合った鉄管(長さ140cm以上・NPSMネジ、もしくはBSPPネジ)をご用意ください。加工寸法は鉄管と異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様(in)仕様(mm)ハンドルサイズ重量(kg)
352351/2、3/416、221″1.3
352401、1 1/428、361 1/2″3.5

使用方法・使用事例

使用事例

チューブベンダー ヒッキー型コンジットベンダー 使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適用管径
ハンドルサイズ
モデル番号
JANコード
トラスココード
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
21.0mm / 26.5mm
1インチ
B-1711
0095691352354
450-9196
1.3
厚鋼:内径16、22mm、厚さ:2.3mm

1個

12,220( 13,442円 )

4日目

33.3mm / 41.9mm
1 1/2インチ
B-1712
0095691352408
450-9200
3.5
厚鋼:内径28、36mm、厚さ:2.5mm

1個

20,476( 22,524円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒッキー型コンジットベンダーは厚鋼電線管を自由な角度に仕上げます。
・SGP管(鋼管)にも使用可能。
・薄鋼は外径表示。
・厚鋼は内径表示。
・ハンドルは付属しておりません。
・ベンダーは焼入れ処理した刃を備え、滑ることなく管を保持。
・ソケット部が長く、ハンドルが破損しにくい。
・シューのV溝が、電線管のねじ山を保護。
【用途】
・大径の厚鋼電線管用。

(i)ご注意

  • ハンドルは付属しません。
  • サイズに合った鉄管(長さ140cm以上・NPSMネジ、もしくはBSPPネジ)をご用意ください。加工寸法は鉄管と異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブベンダー ヒッキー型コンジットベンダー

チューブベンダー ヒッキー型コンジットベンダー

    チューブベンダー 足踏み式コンジットベンダー

    チューブベンダー 足踏み式コンジットベンダー

      チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用

      チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用

        12mm レバー式ベンダー

        12mm レバー式ベンダー

          チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) インチ用

          チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) インチ用

            チューブエキスパンダーキット

            チューブエキスパンダーキット

              4ヘッドチューブベンダー TB5681

              4ヘッドチューブベンダー TB5681

                ラチェットベンダーセット

                ラチェットベンダーセット

                  3ヘッドチューブベンダー

                  3ヘッドチューブベンダー

                    チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用

                    チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用

                      チューブベンダー ステンレス・銅・アルミ用

                      チューブベンダー ステンレス・銅・アルミ用

                        メーカー リジッド リジッド トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 リジッド スーパーツール 文化貿易工業 スーパーツール スーパーツール リジッド
                        通常価格 12,220円 16,847円 8,726円 6,990円 8,716円 13,003円 9,050円 35,837円 10,210円 15,780円 14,068円
                        通常出荷日 2日目~   2日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                        表記単位 インチ・ミリ用 - ミリ用 ミリ用 インチ用 - ミリ用 インチ用 インチ・ミリ用 - -

                        チューブベンダー ヒッキー型コンジットベンダーのレビュー

                        評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                        パイプ曲げ加工
                        評価 2.0満足度:2.02017/11/20
                        ・φ34mmを曲げてみたパイプにベンダーの傷が深く付いた。φ27mmだと傷も付かずに曲がった。
                        ・ハンドルパイプが作業中に抜けてしまう。ベンダー自体が重く使いづらいのでハンドルストッパーが必要だと思う。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました