(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋸刃カッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61970
鋸刃カッター ノコバカッター

通常単価(税別)
16,189円
税込単価
17,808円

【特長】頑固な詰まり物、張った木の根等には最適。サイズは64mm、67mm、8...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

61970 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
モデル番号
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61970

T-13
67

1個

16,189( 17,808円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
頑固な詰まり物、張った木の根等には最適。
サイズは64mm、67mm、89mmから選択。
※交換用ブレード:98070。
【用途】
木の根がぎっしり詰まった管の清掃。
排水管用。
など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋸刃カッターの型番61970のページです。
型番61970に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋸刃カッター

鋸刃カッター

    スパイラルカッター

    スパイラルカッター

      スパイラル鋸刃カッター

      スパイラル鋸刃カッター

        グリースカッター

        グリースカッター

          チェーンノッカー

          チェーンノッカー

            Hカッター

            Hカッター

              ファンネルオーガー

              ファンネルオーガー

                ストレートオーガー

                ストレートオーガー

                  仕上げカッター

                  仕上げカッター

                    ケーブル回収用オーガー

                    ケーブル回収用オーガー

                      ローデン ストレートヘッド16 φ10・16mmワイヤ用

                      ローデン ストレートヘッド16 φ10・16mmワイヤ用

                        ローデン PCワイヤ φ22mm×4.5m

                        ローデン PCワイヤ φ22mm×4.5m

                          メーカー リジッド リジッド リジッド リジッド リジッド リジッド リジッド リジッド リジッド リジッド ローデンベルガー ローデンベルガー
                          通常価格 16,189円 6,992円 7,576円 9,859円 37,668円 12,826円 4,856円 5,163円 28,618円 5,340円 9,153円 31,221円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   5日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~   2日目   1日目  
                          商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - その他
                          特殊用途 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 - 排水管用
                          その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          61975
                          62860
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          モデル番号 サイズ
                          (mm)

                          18,355円

                          ( 20,191円 )
                          1個 -

                          5日目

                          T-1489

                          16,586円

                          ( 18,245円 )
                          1個 -

                          1日目

                          T-10364

                          排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました