(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトテープ 48mm×50m

ダクトテープ 48mm×50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,720円
税込単価
1,892円

非常にしなやかで、凹凸面にも良くなじむダクトテープ。【特長】・優れた初期粘着力...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.18
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 手で切れる:
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    4.3N/10mm
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4042448392978
  • トラスココード:
    325-1411
  • 引張強度(N/10mm):
    30
  • 基材詳細:
    ポリエチレンコート布
  • 粘着剤詳細:
    ゴム系

型番

4613-034-48X50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

優​れ​た​初​期​粘​着​力​と​保​持​力あり

4613-034-48X50

4613-034-48X50

使用例

使用例

  • 非常にしなやかで、凹凸面にも良くなじむ。
  • 優れた初期粘着力と保持力あり。

用途

  • 工業用ダクト、空調用ダクト、配管用シ-ル

仕様

  • 粘着力:4.3N/10mm
  • 引張強度:30N/cm
  • 耐熱温度:80℃

材質

  • 基材:ポリエチレンコ-ト布
  • 粘着剤:ゴム系

品番など

品番幅×長さ
(mm×m)
厚さ
(mm)
質量
(g)
4613-034-48×50グレー48×500.18500

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4613-034-48X50

10

1個

1,720( 1,892円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非常にしなやかで、凹凸面にも良くなじむダクトテープ。
【特長】
・優れた初期粘着力と保持力がある。
【用途】
・工業用ダクト、空調用ダクト、配管用シール。

4613-034-48X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダクトテープ 48mm×50mの型番4613-034-48X50のページです。
型番4613-034-48X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクトテープ 48mm×50m

ダクトテープ 48mm×50m

    自己融着性防食テープ K-450

    自己融着性防食テープ K-450

      トラスコ中山 ダクトテープ

      トラスコ中山 ダクトテープ

        3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

        3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

          シーリングSTダクト 黒

          シーリングSTダクト 黒

            フィラメントテープ 898 長さ55m

            フィラメントテープ 898 長さ55m

              ターピー粘着シート

              ターピー粘着シート

                SMART シールテープ スマートシールテープ 4412N

                SMART シールテープ スマートシールテープ 4412N

                  3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

                  3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

                    フィラメントテープ 897

                    フィラメントテープ 897

                      表面保護フィルム T505

                      表面保護フィルム T505

                        表面保護フィルム B500

                        表面保護フィルム B500

                          表面保護フィルム B505

                          表面保護フィルム B505

                            メーカー テサ 古藤工業 トラスコ中山 スリーエムジャパン 古藤工業 スリーエムジャパン 萩原工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ
                            通常価格 1,720円 706円 710円 7,825円 28,373円 2,529円 7,566円 7,607円 3,258円 702円 2,122円 1,988円 2,122円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            テープ幅(mm) 48 - 48 - 40 - 100 - - - - - -
                            テープ長さ(m) 50 - - - 5 - 20 - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.18 - 0.16 - 1 - - - - - - - -
                            基材 ポリエチレン系 - - - - - - - - - - - -
                            手で切れる - - - - - - - - - - - -

                            ダクトテープ 48mm×50mのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            制御盤に使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/31
                            制御盤に使っています。粘着力やテープの強度に関しては一般のテープより強いですし面に対してもしっかりとなじんでくれています。また、必要なサイズで使う際に手で簡単に切れるため使いやすいダクトテープだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました