(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHT-150Y
粗面反射テープ ソメンハンシャテープ

粗面反射テープ SHT-150Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,510円
税込単価
15,961円

【特長】・投射された光を確実・正確に再帰反射します。・基材に反射用ガラスビーズ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 材質詳細:
    PETフィルム・アルミ
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    14N/10mm
  • 特長:
    投射された光を確実・正確に再帰反射します。
  • 用途:
    コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要

型番

SHT-150Y 解除

Loading...

SHT-150Y の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
色詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHT-150Y

イエロー
150
4953871100927
377-7391
-
イエロー
933

1個

14,510( 15,961円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・投射された光を確実・正確に再帰反射します。
・基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。
・優れた耐久性があります。
・アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
【用途】
・コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。
・駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。
・鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。

Loading...

商品担当おすすめ

SHT-150Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粗面反射テープの型番SHT-150Yのページです。
型番SHT-150Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粗面反射テープ

粗面反射テープ

    再帰反射テープ RF-30シリーズ トラ色タイプ

    再帰反射テープ RF-30シリーズ トラ色タイプ

      標示テープ

      標示テープ

        蛍光反射テープ 黄/黒

        蛍光反射テープ 黄/黒

          メーカー 日東エルマテリアル ダイヤテックス ユニット ユニット
          通常価格 9,367円 2,500円 966円 5,200円
          通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目~  
          テープ長さ(m) 10 10 - 10
          テープ厚(mm) 0.2 0.26 - 0.15
          粘着/非粘着 粘着 粘着 粘着 粘着
          材質詳細 PETフィルム・アルミ - - -
          粘着剤 アクリル系 - - -

          粗面反射テープのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          SHT-100Y
          SHT-100YB
          SHT-150R
          SHT-150YB
          SHT-200R
          SHT-200Y
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          テープ幅
          (mm)
          JANコード トラスココード 材質1 色詳細 質量
          (g)

          9,367円

          ( 10,304円 )
          1個 あり

          1日目

          イエロー1004953871100620377-7367基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム・アルミイエロー622

          9,438円

          ( 10,382円 )
          1個 あり

          1日目

          トラ(イエロー/ブラック)1004953871100644377-7375基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム・アルミイエロー/ブラック622

          13,898円

          ( 15,288円 )
          1個 あり

          1日目

          レッド1504953871100934377-7383-レッド933

          14,006円

          ( 15,407円 )
          1個 あり

          4日目

          トラ(イエロー/ブラック)1504953871100941377-7405-イエロー/ブラック933

          18,879円

          ( 20,767円 )
          1個 あり

          4日目

          レッド2004953871100668377-7413-レッド1244

          18,879円

          ( 20,767円 )
          1個 あり

          1日目

          イエロー2004953871100651377-7421-イエロー1244

          標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました