【特長】・アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです・強粘着タ...
型番 |
テープ長さ(m) |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) |
使用温度範囲(℃) |
特長 |
用途 |
仕様 |
詳細タイプ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
4953871102761
|
436-2331
|
165.000
|
-
|
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
|
ダクトや配管の被覆、保護に。保温材などの目地に。アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
|
切断にはカッターが必要
|
ツヤなし
| 10 | 4個 | 697円(
767円
) | 1日目 | |
10
|
4953871102778
|
436-2349
|
165.000
|
-
|
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
|
保温材などの目地に。アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
|
-
|
ツヤあり
| 10 | 4個 | 697円(
767円
) | 1日目 | |
25
|
4953871100682
|
377-7316
|
280.000
|
0~80
|
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
|
ダクトや配管の被覆、保護に。保温材などの目地に。アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
|
切断にはカッターが必要
|
-
| 10 | 4個 | 1,350円(
1,485円
) | 1日目 | |
25
|
4953871102792
|
436-2357
|
280.000
|
-
|
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
|
ダクトや配管の被覆、保護に。保温材などの目地に。アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
|
-
|
-
| 10 | 4個 | 1,350円(
1,485円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです
・強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します
【用途】
・ダクトや配管の被覆、保護に
・保温材などの目地に
・アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに