(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,219円 ~ 8,124円  特別価格 
税込価格
6,841円 ~ 8,936円  特別価格 

厳選されたダイヤモンド砥粒がペースト内に均一に分散されているので研磨力が安定し...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番

関連

粒度(メッシュ換算値)(#)
粒度(ミクロン換算値)(μ)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

-

100000
0~0.5
鏡面ラップ用

1個

6,219円

3,420

( 3,762円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-

14000
0~2
鏡面ラップ用
ピンク

1個

6,812( 7,493円 )

16日目

-

600
22~36
予備ラップ用
レッド

1個

8,124( 8,936円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厳選されたダイヤモンド砥粒がペースト内に均一に分散されているので研磨力が安定し、ペーストの粘度も非常に低く作業性が良好です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ粒度(メッシュ換算値)質量水溶性/油性粒度(ミクロン換算値)用途
WITHOS-100000ペーストタイプ#1000005g油性0~0.5μ鏡面ラップ用
WITHOS-600ペーストタイプ#6005g油性22~36μ予備ラップ用
WITHOS-14000ペーストタイプ#140005g油性0~2μ鏡面ラップ用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

    コンパウンド エフ

    コンパウンド エフ

      コンパウンド ハード

      コンパウンド ハード

        ダイヤモンドペースト 油性

        ダイヤモンドペースト 油性

          ダイヤモンドペースト(油溶性)

          ダイヤモンドペースト(油溶性)

            ダイヤモンドパウダー(粉状)

            ダイヤモンドパウダー(粉状)

              ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(油性)

              ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(油性)

                メーカー 大和製砥所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ トラスコ中山 ナカニシ 大和化成
                通常価格 6,219円 2,483円 2,671円 1,870円 3,015円 3,200円 6,033円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                商品タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ - -
                容量 5g 270g 270g 5g - - -
                水溶性/油性 油性 - - 油性 油性 - -
                商品 注射器入り - - - - - -

                ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                高評価レビュー

                金型研磨
                評価 4.0満足度:4.02022/04/06
                安価でしたので不安はありましたが、使用感はいままで使っていたものと差は感じませんでした。もうしばらく様子を見ようと思います。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                金型研磨
                評価 4.0満足度:4.02022/04/06
                安価でしたので不安はありましたが、使用感はいままで使っていたものと差は感じませんでした。もうしばらく様子を見ようと思います。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました