(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPナンコー瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPナンコー瓶

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
275円 ~ 396円
税込価格
303円 ~ 436円

口径の広いポリプロピレン製の容器。【特長】・口径が広く、内部に突起がないビン。...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PP
  • フタ色:
    半透明
  • 本体/オプション:
    本体
  • 中栓:
    あり

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

中栓を省き作用効率を上げた広口瓶

PPナンコー瓶105ml。

PPナンコー瓶105ml。

中栓付。

中栓付。

PPナンコー瓶の外形図と寸法

寸法には許容差があります。(単位:mm)

PPナンコー瓶の外形図

PPナンコー瓶の外形図

コードNo.容量A
(内径)
WH販売単位入数/梱包
2020105mℓ5767641個~100
2021150mℓ5767811個~100
2022250mℓ7383811個~100
2023310mℓ7383991個~100

この商品の使用上の注意

  • 輸送には適していません。
  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 界面活性剤入りの液体を使用した場合、液漏れの原因になります。
  • 食品に使用できます。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
外径(mm)
高さ(mm)
内径(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100~249
105
4947592020206
221-7457
36
本体、フタ:ポリプロピレン(PP)
中栓:ポリエチレン(PE)
67
64
-
57
1個
10

5個

292( 321円 )

1日目

100~249
150
4947592020213
221-7465
40.000
本体、フタ:ポリプロピレン(PP)
中栓:ポリエチレン(PE)
67
81
-
57
1個
10

5個

305( 336円 )

1日目

250~499
250
4947592020220
221-7473
56.000
本体、フタ:ポリプロピレン(PP)
中栓:ポリエチレン(PE)
83
81
-
73
1個
10

5個

275( 303円 )

1日目

250~499
310
4947592020237
221-7481
69.000
本体、フタ:ポリプロピレン(PP)
中栓:ポリエチレン(PE)
83
99
-
73
1個
10

5個

396( 436円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

口径の広いポリプロピレン製の容器。
【特長】
・口径が広く、内部に突起がないビン。
・ペースト状の物でも全量近く取り出すことができる。
・中栓付。
【用途】
・サンプル容器として使用できる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPナンコー瓶

PPナンコー瓶

    帯電防止PEボトル広口

    帯電防止PEボトル広口

      PPパック

      PPパック

        サンプラ フロロバリアPEボトル広口 1L (50本入)

        サンプラ フロロバリアPEボトル広口 1L (50本入)

          サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入)

          サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入)

            広口瓶 クイックボトル

            広口瓶 クイックボトル

              サンプラ フロロバリアPEボトル広口 100mL (200本入)

              サンプラ フロロバリアPEボトル広口 100mL (200本入)

                JK-ボトル 広口 遮光

                JK-ボトル 広口 遮光

                  JK-ボトル 広口 白

                  JK-ボトル 広口 白

                    JK-ボトル 細口 白

                    JK-ボトル 細口 白

                      JK-ボトル 細口 遮光

                      JK-ボトル 細口 遮光

                        PFA細口ボトル(オリジナル)

                        PFA細口ボトル(オリジナル)

                          サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                          サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                            メーカー 瑞穂化成工業 サンプラテック 瑞穂化成工業 サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ サンプラテック
                            通常価格 275円 205円 227円 70,900円 39,400円 11,923円 77,700円 108円 76円 94円 100円 4,667円 26,849円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   7日目   7日目   1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目   1日目  
                            本体材質 PP PE PP - - PE - PE PE PE PE PFA -
                            フタ色 半透明 - 白色 - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 - - - - - - - - - -
                            中栓 あり - あり - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シンナー・アセトンは使えますか?
                            A
                            使用できません。ポリエチレンに適さない液体になりますので、弊社HPの耐薬データをご確認下さい。
                            Q 耐熱性はありますか?
                            A
                            「水」で約120度になります。

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました