(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂 大型広口ビン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂 大型広口ビン

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
286,753円 ~ 336,803円  特別価格 
税込価格
315,428円 ~ 370,483円  特別価格 

【特長】・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。・継ぎ目のない...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    2000~
  • 本体材質:
    PFA
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体:フッ素樹脂(PFA)
  • 材質2:
    フタ:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
  • 目盛間隔(ml):
    -
  • 色:
    乳白色
  • 適用流体:
    酸・アルカリなど
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
外径(mm)
高さ(mm)
注意
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
465-7501
4562305541375
2200.0
170
330
内容物や輸送方法(陸上、船舶、航空)により法令が異なりますのでご確認ください。
1個

1個

286,753円

254,894

( 280,383円 )

5日目

10
465-7519
4562305541382
2800.0
218
395
-
1個

1個

336,803円

299,384

( 329,322円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
・継ぎ目のない一体型で、内面平滑性が従来品に比べ飛躍的に向上します。
・半導体・液晶産業界において高く評価されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂 大型広口ビン

ふっ素樹脂 大型広口ビン

    PFA広口ボトル(中栓なし)

    PFA広口ボトル(中栓なし)

      フロロバリア遮光広口瓶

      フロロバリア遮光広口瓶

        PFA細口ボトル(オリジナル)

        PFA細口ボトル(オリジナル)

          PFAボトル 広口(耐薬品性)

          PFAボトル 広口(耐薬品性)

            サンプラ フロロバリアPEボトル広口 1L (50本入)

            サンプラ フロロバリアPEボトル広口 1L (50本入)

              PE広口遮光瓶

              PE広口遮光瓶

                サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入)

                サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入)

                  PPボトル細口

                  PPボトル細口

                    サンプラ シーラーRBボトル 250mL丸封印キャップ (180本入)

                    サンプラ シーラーRBボトル 250mL丸封印キャップ (180本入)

                      キャップボトル 平キャップ

                      キャップボトル 平キャップ

                        サンプラ フロロバリアPEボトル広口 100mL (200本入)

                        サンプラ フロロバリアPEボトル広口 100mL (200本入)

                          PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

                          PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

                            メーカー フロンケミカル サンプラテック サンプラテック コクゴ コクゴ サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック トラスコ中山 サンプラテック サンプラテック
                            通常価格 286,753円 4,080円 1,040円 4,667円 7,300円 70,900円 14,841円 39,400円 25,939円 55,370円 225円 77,700円 71円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目~   4日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   2日目  
                            容量範囲(ml) 2000~ - - 500~999 - - - - 100~249 250~499 - - -
                            本体材質 PFA PFA PE PFA PFA - PE - - PE PE - PP
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:フッ素樹脂(PFA) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 フタ:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) - - - - - - - - - - - -

                            ふっ素樹脂 大型広口ビンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました