(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,588円 ~ 5,652円
税込価格
1,747円 ~ 6,217円

色が良く目立つ、蛍光タイプの滑り止めテープ。【特長】・蛍光は色別判断がしやすく...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    3
  • テープ厚(mm):
    0.85
  • 基材:
    布系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    15N/25mm
  • 基材詳細:
    樹脂加工布
  • 引張強度:
    740N/25mm
  • 砥粒:
    酸化アルミニウム
  • 特長:
    蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
  • 用途:
    屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

蛍光ノンスリップテープ(平面用):関連画像

TKNS-50:O(オレンジ)の外観

蛍光ノンスリップテープ(平面用):関連画像

色:グリーンのカラーサンプル

蛍光ノンスリップテープ(平面用):関連画像

色:イエローのカラーサンプル

材質

  • 基材:樹脂加工布
  • 粘着剤:アクリル系
  • 砥粒:酸化アルミニウム

仕様

  • 粘着力:15N/25mm
  • 引張強度:740N/25mm
品番 OP
(色記号)
幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
TKNS-25 GN グリーン 25×3 0.85 200
TKNS-25 Y イエロー 25×3 0.85 200
TKNS-25 O オレンジ 25×3 0.85 200
TKNS-50 GN グリーン 50×3 0.85 300
TKNS-50 Y イエロー 50×3 0.85 300
TKNS-50 O オレンジ 50×3 0.85 300
TKNS-100 GN グリーン 100×3 0.85 500
TKNS-100 Y イエロー 100×3 0.85 500
TKNS-100 O オレンジ 100×3 0.85 500

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
屋内用/屋外用
JANコード
トラスココード
色詳細
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
屋外用
グリーン
4989999089165
256-4246
-
200
10

3個

1,593( 1,752円 )

1日目

25
-
-
4989999089240
256-4262
オレンジ
200
10

3個

1,593( 1,752円 )

4日目

25
-
イエロー
4989999089172
256-4254
-
200
10

3個

1,588( 1,747円 )

2日目

50
屋外用
グリーン
4989999089196
256-4289
-
300
10

3個

2,957( 3,253円 )

1日目

50
屋外用
-
4989999089257
256-4301
オレンジ
300
10

3個

2,957( 3,253円 )

1日目

50
屋外用
イエロー
4989999089202
256-4297
-
300
10

3個

2,957( 3,253円 )

4日目

100
屋内用
グリーン
4989999089226
256-4327
-
500
10

3個

5,652( 6,217円 )

4日目

100
屋外用
-
4989999089264
256-4343
オレンジ
500
10

3個

5,652( 6,217円 )

1日目

100
屋外用
イエロー
4989999089233
256-4335
-
500
10

3個

5,652( 6,217円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

色が良く目立つ、蛍光タイプの滑り止めテープ。
【特長】
・蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立つ。
・安心安全歩行に最適。
・※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。
【用途】
・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

    蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

    蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

      蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

      蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

        蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

        蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

          ノンスリップテープ ロールタイプ NSP

          ノンスリップテープ ロールタイプ NSP

            蛍光ノンスリップテープ 黄/黒

            蛍光ノンスリップテープ 黄/黒

              すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

              すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

                すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

                すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

                  蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

                  蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

                    アンチスリップテープ(トラタイプ)

                    アンチスリップテープ(トラタイプ)

                      蓄光ノンスリップテープ

                      蓄光ノンスリップテープ

                        素足用アンチスキッドテープ クリヤー

                        素足用アンチスキッドテープ クリヤー

                          ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

                          ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ 日東エルマテリアル カーボーイ カーボーイ ユニット テサ ノリタケコーテッドアブレーシブ 日東電工 トラスコ中山
                            通常価格 1,588円 1,406円 3,882円 1,489円 1,388円 2,495円 1,820円 1,800円 5,800円 2,079円 2,732円 3,994円 4,780円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            テープ長さ(m) 3 - - 3 - 3 5 - 3 - 2 10 0.61
                            テープ厚(mm) 0.85 0.85 0.6 0.85 0.8 0.85 1 - - 0.7 0.6 0.3 0.8
                            基材 布系 布系 プラスチック系 - アルミ系 布系 - - - プラスチック系 - プラスチック系 アルミ系
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            粘着力 15N/25mm 15N/25mm 32N/25mm 15N/25mm 20N/25mm - 15N/20mm - - 6N/10mm 32N/25mm - -

                            蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            階段の視認性
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/26
                            少し薄暗い階段のへりに貼りました。視認性はよくなりました。デープもしっかり着いています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました