(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面保護テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表面保護テープ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,420円 ~ 13,828円
税込価格
14,762円 ~ 15,211円

弱粘着層タイプで、再剥離性に優れた表面保護フィルム。【特長】・特殊粘着剤を使用...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

環境対応タイプの表面保護テープ

表面保護テープ:関連画像

TSP-510N/TSP-510Bの外観

仕様:粘着力:1.3N/10mm
材質
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系

品番 幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(kg)
TSP-510B ブルー 1,020×100 0.055 6.00
TSP-510N クリア 1,020×100 0.055 6.00

注意

  • 長期間の貼付放置や屋外でのご使用は被着体汚染や糊残りの原因になりますので避けてください。
  • 特にフッ素加工版や塩ビ板など、一部の樹脂素材へのご使用は糊残りが発生しやすいのでご注意ください。
  • 事前に実条件にて貼付・剥離テストをおこない、十分にご検討の上、使用願いします。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
色詳細
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー・ライトブルー
4989999030655
ブルー
359-9817
10

1個

13,828( 15,211円 )

1日目

クリア
4989999030662
クリア
359-9825
10

1個

13,420( 14,762円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

弱粘着層タイプで、再剥離性に優れた表面保護フィルム。
【特長】
・特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。
・接着力が安定しており、加工性に優れています。
・はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。
・弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
【用途】
・ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧版、アルミサッシなどの表面保護。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面保護テープ

表面保護テープ

    保護テープ

    保護テープ

      意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

      意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

        表面保護シート No.9491

        表面保護シート No.9491

          金属板用表面保護フィルム SPV-202R 強粘着タイプ

          金属板用表面保護フィルム SPV-202R 強粘着タイプ

            金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

            金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

              金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

              金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

                表面保護フィルム

                表面保護フィルム

                  金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

                  金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

                    金属板用表面保護フィルム SPVテープ

                    金属板用表面保護フィルム SPVテープ

                      表面保護シート No.9492

                      表面保護シート No.9492

                        表面保護シート No.9493

                        表面保護シート No.9493

                          超耐久ミラーフィルム ビバフィルム(ミラータイプ)

                          超耐久ミラーフィルム ビバフィルム(ミラータイプ)

                            メーカー トラスコ中山 テサ 日東電工 寺岡製作所 日東電工 日東電工 日東電工 スミロン 日東電工 日東電工 寺岡製作所 寺岡製作所 タカハラコーポレーション
                            通常価格 13,420円 19,610円 41,944円 2,055円 1,829円 2,425円 32,985円 37,832円 33,375円 26,764円 2,055円 1,028円 17,468円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   7日目~   8日目   1日目  
                            厚み(μm) 55 - 50 60 120 60 - 65 70 120 60 60 210
                            幅(mm) 1020 1000 500 100 - - 500 - 1020 1020 100 - -
                            長さ(m) 100 100 100 100 50 100 100 100 100 50 100 100 -
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

                            表面保護テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 糊残りが起こった場合、どうすればよいですか?
                            A
                            万一、被着体に粘着剤が残った場合は、柔らかい布でこするか、それでも取れない場合は被着体が冒されないことを事前に確認の上、トルエン、シンナー、ガソリン等で拭き取って下さい。

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました