(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBSS-9
バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm バッグシーラー サイダイテープハバ9~12MM

バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm TBSS-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,809円
税込単価
4,190円

回転型システムで作業効率のよいバッグシーラー。【特長】・回転型システムで、効率...

詳細情報を確認する

  • 最大テープ外径(mm):
    120
  • 材質1:
    刃:焼入鋼(SK-5)
  • 特長:
    回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
  • 用途:
    袋入り商品のネックシールに。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 替刃についてはこちらをご覧ください。

Loading...

TBSS-9 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm:関連画像

TBS-9(ブルー)の外観※テープは別売

バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm:関連画像

TBSS-9(シルバー)の外観

製品の基本仕様・特長

品番最大テープ幅
(mm)
質量
(g)
本体材質幅×奥行×高さ(mm)
TBS-9ブルー9897スチール72×219×151
TBSS-9シルバー9569ステンレス(SUS304)71×218×150
TBSS-12シルバー12599ステンレス(SUS304)73×218×150

図面

TBS-9

バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm TBS-9図面

TBSS-9

バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm TBSS-9図面

TBSS-12

バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm TBSS-12図面

使用方法・使用事例

使用方法

バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm 取扱説明書

型番リスト

型番
最大テープ幅(mm)
本体色
サイズ(W×D×H)(mm)
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
本体材質
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBSS-9

9
シルバー
71×218×150
4989999041767
389-4673
218
150
シルバー
569.000
ステンレス(SUS304)
569

4個

3,809( 4,190円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

回転型システムで作業効率のよいバッグシーラー。
【特長】
・回転型システムで、効率よく作業ができる
・袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできる
・使用可能テープ最大外径:80mm
・使用可能テーピコア径:3インチ
【用途】
・袋入り商品のネックシールに

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 替刃についてはこちらをご覧ください。

TBSS-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バッグシーラー 最大テープ幅9~12mmの型番TBSS-9のページです。
型番TBSS-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm

バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm

    バッグシーラー BS-2200

    バッグシーラー BS-2200

      電子テープカッター

      電子テープカッター

        電子テープカッター (白系)

        電子テープカッター (白系)

          バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

          バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

            TRUSCO テープカッター 大型

            TRUSCO テープカッター 大型

              テープカッター用替刃替刃

              テープカッター用替刃替刃

                スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

                スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

                  オートテーパー TCE-100/TCE-200

                  オートテーパー TCE-100/TCE-200

                    TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚

                    TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚

                      バッグシーリングテープ専用テープ

                      バッグシーリングテープ専用テープ

                        50mm用 ラベルディスペンサー

                        50mm用 ラベルディスペンサー

                          メーカー トラスコ中山 ニチバン ELM ELM 積水化学工業 トラスコ中山 オープン工業 アズワン ニチバン トラスコ中山 ニチバン エスコ
                          通常価格 3,134円 4,457円 48,510円 63,636円 2,750円 5,813円 130円 8,430円 9,984円 951円 158円 3,430円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                          最大テープ外径(mm) 120 - - - - - - - - - - -
                          材質1 刃:焼入鋼(SK-5) - - - - - - - - - - -
                          特長 回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。 - - - - - - - - - - -
                          用途 袋入り商品のネックシールに。 - - - - - - - - - - -

                          バッグシーラー 最大テープ幅9~12mmのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          ビニール袋の口閉じに
                          評価 5.0満足度:5.02019/09/02
                          野菜をビニール袋に入れ、口を閉じる際に使用しています。
                          簡単に閉じる事が出来て便利です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q バックシーリングテープは別売ですか?
                          A
                          別売です。他社製でもサイズが合っていれば問題なく使用できます。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TBS-9
                          TBSS-12
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          最大テープ幅
                          (mm)
                          本体色 サイズ(W×D×H)
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 質量(g) 本体材質 重量
                          (g)

                          3,134円

                          ( 3,447円 )
                          4個 あり

                          2日目

                          9レッド72×219×1514989999041743389-4657219151-897.000スチール897

                          4,301円

                          ( 4,731円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          12シルバー73×218×1504989999041774389-4681218150シルバー599.000ステンレス(SUS304)599

                          バッグシーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました