(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

2インチと3インチの紙管のテープを使用できるテープカッター。【特長】・カッター...

詳細情報を確認する

  • 最大テープ幅(mm):
    50
  • 最大テープ外径(mm):
    123
  • 本体材質:
    樹脂系
  • 本体色:
    イエロー
  • 適合テープ:
    OPP / クラフト
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    67×167×100
  • JANコード:
    4989999168006
  • トラスココード:
    232-7236
  • 材質詳細:
    再生ABS樹脂/フラップ:ポリカーボネート
  • 重量(g):
    110.000
  • カッター刃材質:
    ステンレス(SUS430)
  • 幅(mm):
    67
  • 適合テープ詳細:
    OPP・クロステープ・クラフトテープ
  • 特長:
    カッター部分はセーフティーカバー機能付で安全です。持ち運びに便利なベルトフック付です。
  • 仕様:
    2、3インチ(50、76mm)紙管兼用
  • 仕様2:
    本体寸法(幅×奥行×高さ):67×167×100mm

型番

TC-2350 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

テープカッター(2インチ・3インチ兼用):関連画像

製品の基本仕様・特長

適用テープOPP・クロステープ・クラフトテープ
最大テープ幅50mm
最大テープ外径123mm
質量110g

材質

本体再生ABS樹脂
ステンレス(SUS430)

図面

TC-2350

テープカッター(2インチ・3インチ兼用) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

テープカッター(2インチ・3インチ兼用):関連画像

使用方法

テープカッター(2インチ・3インチ兼用) 取扱説明書

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-2350

10個

300( 330円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2インチと3インチの紙管のテープを使用できるテープカッター。
【特長】
・カッター部分はセーフティーカバー機能付で安全。
・持ち運びに便利なベルトフック付。
・​O​P​P​・​ク​ロ​ス​テ​ー​プ​・​ク​ラ​フ​トテープに使用できる。
・紙管取り付け部をスライド回転させることで使用できるサイズを変更できる。
【用途】
・ダンボールケースなどの梱包作業に。

TC-2350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テープカッター(2インチ・3インチ兼用)の型番TC-2350のページです。
型番TC-2350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

    サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

    サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

      テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

      テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

        STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

        STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

          3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

          3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

            PPカッター/替刃

            PPカッター/替刃

              TRUSCO 両用テープカッター 替刃

              TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                イージーカット梱包シーラー

                イージーカット梱包シーラー

                  TRUSCO 両用テープカッター ブラック

                  TRUSCO 両用テープカッター ブラック

                    テープカッター 直線美(TM) 大巻用

                    テープカッター 直線美(TM) 大巻用

                      TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

                      TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

                        テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                        テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                          クラフト専用テープカッター

                          クラフト専用テープカッター

                            メーカー トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 積水化学工業 スリーエムジャパン オープン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ニチバン トラスコ中山 nitoms 積水化学工業
                            通常価格 300円 2,777円 615円 441円 10,450円 584円 133円 290円 1,119円 2,250円 1,388円 336円 211円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            最大テープ幅(mm) 50 48 50 50 48 - - - - - 50 50 50
                            最大テープ外径(mm) 123 125 116 125 130 - - - - - 125 125 -
                            本体材質 樹脂系 金属系 樹脂系 樹脂系 金属系 - - - - - 樹脂系 樹脂系 樹脂系
                            本体色 イエロー シルバー ブルー ブルー シルバー - - - - - - - イエロー
                            適合テープ OPP / クラフト OPP OPP OPP OPP - - - - - OPP OPP / クラフト -

                            テープカッター(2インチ・3インチ兼用)のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー

                            低評価レビュー

                            梱包作業に
                            評価 1.0満足度:1.02021/03/24
                            ダイソーのテープカッターのほうがよっぽど使いやすいです。本体にテープがガッツリ張り付いてスムースに動きません。※幅50㎜ OPPテープで使用

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見有難うございます。頂いたご意見はメーカー側と共有し、改善に生かしていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包作業に
                            評価 1.0満足度:1.02021/03/24
                            ダイソーのテープカッターのほうがよっぽど使いやすいです。本体にテープがガッツリ張り付いてスムースに動きません。※幅50㎜ OPPテープで使用

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見有難うございます。頂いたご意見はメーカー側と共有し、改善に生かしていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました