耐水性、耐久性、低温接着性に優れた両面テープ。【特長】・屋上防水など、厳しい使...
スーパーブチルテープの外観
スーパーブチルテープ(両面)は、防水性、耐久性、粘着性に優れた両面タイプのテープで、各種防水、防振用途に使用可能
テープの構造(テープ厚 : 1.000mm)
剥離紙、ブチルゴム系粘着剤、ポリエチレンネット、ブチルゴム系粘着剤
テープ性能 | |||
---|---|---|---|
測定項目 | 単位 | 測定値 | |
粘着力 | 1面 | N/10mm | 9.80 |
2面 | 9.80 | ||
タック | ボールNo. | 40 | |
保持力 | 落下分 | 15 |
テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。
型番 |
テープ幅(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
30
| 1パック 24個入り | 20,965円(
23,062円
) | 4日目 | |
50
| 1パック 16個入り | 23,295円(
25,625円
) | 4日目 |
Loading...
耐水性、耐久性、低温接着性に優れた両面テープ。
【特長】
・屋上防水など、厳しい使用環境に対応し防水・防湿性、さらに気密性を高めたテープ。
・ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
・防音・防振に優れる。
・1mm厚両面タイプ
【用途】
・外壁材仮止防水、人工芝の簡易固定用。
・板金用
・各種防水用