(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:442000-20-75X20
スーパーブチルテープ(片面) No.4420 スーパーブチルテープ(カタメン) NO.4420

スーパーブチルテープ(片面) No.4420 442000-20-75X20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,524円
税込単価
1,676円

【特長】・防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。・広い温度範...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.75
  • 色:
    ブラック / ホワイト
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    7.8N/10mm
  • 基材詳細:
    ポリエステル不織布
  • 粘着剤詳細:
    ブチルゴム系
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要

型番

442000-20-75X20 解除

Loading...

442000-20-75X20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
粘着力(N/10mm)
粘着力(N/25mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

442000-20-75X20

75
4961068002633
351-8914
1080
片面
7.8
19.5
10

5個

1,524( 1,676円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。
・広い温度範囲で使用でき、不織布基材のため、塗料、吹き付けなどの処理をすることができます。
【用途】
・補修用:屋根、屋上防水の下地処理。
・住宅防水用:サッシ周り、開口部の防水、目地シール。

442000-20-75X20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーブチルテープ(片面) No.4420の型番442000-20-75X20のページです。
型番442000-20-75X20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーブチルテープ(片面) No.4420

スーパーブチルテープ(片面) No.4420

    No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

    No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

      片面防水気密テープ S4011

      片面防水気密テープ S4011

        全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

        全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

          強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

          強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

            気密・防水用アクリル両面テープ No.710

            気密・防水用アクリル両面テープ No.710

              強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

              強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

                強力防水用両面テープ(白) KZ-11

                強力防水用両面テープ(白) KZ-11

                  全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

                  全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

                    No.5931 スーパーブチルテープ(両面)

                    No.5931 スーパーブチルテープ(両面)

                      強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

                      強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

                        気密・防水用アクリル片面テープ No.418

                        気密・防水用アクリル片面テープ No.418

                          50mmx5.0m 強力防水テープ

                          50mmx5.0m 強力防水テープ

                            メーカー マクセルスリオンテック 寺岡製作所 古藤工業 日東電工 nitoms 寺岡製作所 nitoms nitoms 日東電工 マクセルスリオンテック nitoms 寺岡製作所 エスコ
                            通常価格 1,094円 24,103円 738円 16,344円 540円 14,062円 488円 1,277円 14,099円 20,965円 677円 561円 915円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目~   1日目~   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 20 - 20 20 5 20 5 10 20 15 10 20 5
                            テープ厚(mm) 0.75 - 0.5 0.4 0.5 0.22 0.5 1 0.5 1 1 0.2 0.5
                            ブラック / ホワイト ブラック ホワイト ブラック ホワイト クリア ブラック ホワイト ブラック ブラック ブラック - ブラック
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系
                            粘着力 7.8N/10mm - 21N/25mm - 11.39N/10mm - 12.3N/20mm 29.8N/20mm - 7.8N/10mm 45.8N/20mm 31.25N/25mm 7.48N/10mm

                            スーパーブチルテープ(片面) No.4420のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            442000-20-100X20
                            442000-20-50X20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) タイプ 粘着力(N/10mm) 粘着力(N/25mm)

                            2,032円

                            ( 2,235円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            101004961068002640351-88921440片面7.819.5

                            1,094円

                            ( 1,203円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1050-351-8906720---

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました