(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.9817 アルミガラスクロステープ

No.9817 アルミガラスクロステープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,159円
税込単価
6,775円

シリコーン系粘着剤を使用しているため、耐熱性に優れる金属テープ。【特長】・高い...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    15
  • テープ厚(mm):
    0.21
  • 基材:
    アルミ箔
  • 最高使用温度(℃):
    250
  • 最低使用温度(℃):
    -30
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    5.00N/10mm
  • はく離材:
    フィルム
  • 色:
    シルバー
  • 基材詳細:
    アルミ箔+ガラスクロス
  • 引張強度:
    274N/10mm

型番

981710-20-50X15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

引張り強さと防湿性に優れているアルミガラスクロステープ

使用温度範囲:‐30~250℃。空調ダクトシール・保温材目地に適している。耐熱性あり。

使用温度範囲:‐30~250℃。空調ダクトシール・保温材目地に適している。
耐熱性あり。

テープ構造 テープ厚:0.210mm。 アルミ箔、接着剤、ガラスクロス、シリコーン系接着剤、剥離フィルムの五層構造。

テープ構造 テープ厚:0.210mm。
アルミ箔、接着剤、ガラスクロス、シリコーン系接着剤、剥離フィルムの五層構造。

アルミガラスクロステープの性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm5.00
タックボールNo.30
保持力ズレ mm/24時間
使用可能温度範囲‐30~250℃

※測定方法:スリオンテック法による。

主な注意事項

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 使用の際には、お客さまの用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

型番
単品/パック
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

981710-20-50X15

単品
351-9333
260
10

1個

6,159( 6,775円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリコーン系粘着剤を使用しているため、耐熱性に優れる金属テープ。
【特長】
・高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用可能
・他社に類似品は無く、耐熱性に優れる
・アルミガラスクロステープは、引張り強さと防湿性に優れているため、保温材目地に使用可能
【用途】
・ダクト、保温材目地シール

Loading...

981710-20-50X15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.9817 アルミガラスクロステープの型番981710-20-50X15のページです。
型番981710-20-50X15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.9817 アルミガラスクロステープ

No.9817 アルミガラスクロステープ

    アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバー

    アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバー

      No.9800 アルミクラフトテープ

      No.9800 アルミクラフトテープ

        スリオン アルミ粘着テープ(ツヤあり)

        スリオン アルミ粘着テープ(ツヤあり)

          アルミガラスクロステープ 幅50/75/100/200

          アルミガラスクロステープ 幅50/75/100/200

            スーパーアルミテープVH

            スーパーアルミテープVH

              アルミ箔基材片面テープ

              アルミ箔基材片面テープ

                アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                  NO.8824 ステンレステープ

                  NO.8824 ステンレステープ

                    NO.8063 耐熱アルミテープ(ツヤなし)

                    NO.8063 耐熱アルミテープ(ツヤなし)

                      No.8171 アルミテープ(ツヤあり)

                      No.8171 アルミテープ(ツヤあり)

                        アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ

                        アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ

                          No.9807 アルミクラフトテープ

                          No.9807 アルミクラフトテープ

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 共同技研化学 共同技研化学 共同技研化学 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 寺岡製作所 マクセルスリオンテック
                            通常価格 6,159円 2,398円 2,094円 2,571円 1,217円 856円 2,617円 2,265円 3,382円 3,468円 2,875円 536円 1,532円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                            テープ幅(mm) 50 - - - - 50 50 50 - - 50 - -
                            テープ長さ(m) 15 - 90 - 20 20 50 50 20 20 20 - 50
                            テープ厚(mm) 0.21 - 0.105 - - 0.2 0.16 0.09 0.12 0.1 0.22 0.1 0.14
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 ステンレス箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                            最高使用温度(℃) 250 130 80 130 - 120℃ 120℃ 150℃ 130 300 130 119 80

                            No.9817 アルミガラスクロステープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱温度はどのくらいですか?
                            A
                            -30℃~250℃です。
                            Q テープ厚さはどのくらいですか?
                            A
                            0.21mmとなります。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました