厚手タイプで耐熱性に優れるアルミテープ(ツヤあり)。【特長】・金属系の基材と粘...
使用温度範囲:‐30~130℃。
空調ダクトシール、保温材目地や海外コンテナ補修用に適している。
テープ構造 テープ厚:0.220mm。
アルミ箔(100μm、ツヤあり)、アクリル系粘着剤、剥離紙の三層構造。
テープ性能 | ||
---|---|---|
測定項目 | 単位 | 測定値 |
粘着力 | N/10mm | 8.50 |
タック | ボールNo. | 32 |
保持力 | 落下 分 | 900 |
使用可能温度範囲 | ℃ | ‐30~130℃ |
※測定方法:スリオンテック法による。
※保持力:40℃、9.8N。
Loading...
厚手タイプで耐熱性に優れるアルミテープ(ツヤあり)。
【特長】
・金属系の基材と粘着剤の組み合わせによって、さまざま機能を持つテープ
・厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れている
【用途】
・空調ダクトシール、保温材目地
・海外コンテナ補修用
・耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用し、空調ダクトシールなど幅広い用途に使用可能
817100-20-50X20で型番確定
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)の型番817100-20-50X20のページです。
型番817100-20-50X20に関する仕様情報を記載しております。