(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.5567 発泡体両面テープ【1~60個入り】

No.5567 発泡体両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
890円 ~ 52,950円  特別価格 
税込価格
979円 ~ 58,245円  特別価格 

初期接着性が良好な両面テープ。【特長】・化粧ボード、キッチンパネルの仮固定用。...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

初期接着、低温接着に優れたテープ

発泡体両面テープの外観

発泡体両面テープの外観

発泡体両面テープは、発泡ポリエチレンや発泡ブチルを基材にしたテープで、粗面への接着やクッション性が必要な用途に使用可能

テープの構造(テープ厚 : 1.100mm) 剥離紙、アクリル系粘着剤、発泡ポリエチレン(白)、アクリル系粘着剤

テープの構造(テープ厚 : 1.100mm)
剥離紙、アクリル系粘着剤、発泡ポリエチレン(白)、アクリル系粘着剤

テープ性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力1面N/10mm6.28
2面6.28
タックボールNo.54
保持力ズレ
mm/24時間
-
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による
  • ※ 粘着力 : 90°ピールでの測定

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
粘着力(N/10mm)
粘着力(N/25mm)
粘着剤詳細
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
-
-
-
-
-
-
-
合成樹脂系
パックタイプ
-

1パック

48個入り

33,868円

23,717

( 26,089円 )

15日目

25
-
-
-
-
-
-
-
合成樹脂系
パックタイプ
-

1パック

60個入り

52,950( 58,245円 )

15日目

20
4961068002657
351-8990
68.000
基材:ポリエチレン発泡体
粘着剤:アクリル系
1面:4.5 2面:4.5
1面:11.3 2面:11.3
基材:ポリエチレン発泡体
-
10

10個

890( 979円 )

4日目

25
4961068003265
351-9007
85.000
基材:ポリエチレン発泡体
粘着剤:アクリル系
1面:4.5 2面:4.5
1面:11.3 2面:11.3
基材:ポリエチレン発泡体
-
10

10個

1,062( 1,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

初期接着性が良好な両面テープ。
【特長】
・化粧ボード、キッチンパネルの仮固定用。
・初期接着、低温接着に優れ、圧着により、高い粘着力を保つ。
・白色特色発泡体を基材とし、目立ちにくく、内装材が色あせない。
【用途】
・石こうボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築ボードの仮固定(接着剤との併用)。
・住宅内装材、補強材の仮固定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.5567 発泡体両面テープ

No.5567 発泡体両面テープ

    強力両面テープ 建築ボードパネル仮止め用

    強力両面テープ 建築ボードパネル仮止め用

      発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

      発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

        No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

        No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

          ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

          ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

            No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)

            No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)

              パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープ

              パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープ

                No.5325 布両面テープ

                No.5325 布両面テープ

                  スコッチ(R)接着剤転写テープ アプリケーター ATG700

                  スコッチ(R)接着剤転写テープ アプリケーター ATG700

                    多用途厚手両面テープ

                    多用途厚手両面テープ

                      初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

                      初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

                        強力両面テープ No.541 幅5mm

                        強力両面テープ No.541 幅5mm

                          不織布基材両面テープ

                          不織布基材両面テープ

                            メーカー マクセルスリオンテック nitoms 共同技研化学 日東電工 nitoms 日東電工 日東エルマテリアル マクセルスリオンテック スリーエムジャパン nitoms 日東電工 nitoms 共同技研化学
                            通常価格 890円 966円 1,219円 458円 1,015円 182円 754円 30,108円 3,043円 644円 23,204円 335円 224円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目  
                            テープ厚(mm) 1.1 1.2 - 0.75 1 0.12 1.2 0.41 - 0.4 0.14 0.75 0.13
                            テープ長さ(m) 10 10 - 10 10 - 10 15 - 15 50 10 20
                            基材 発泡体 - 発泡体 発泡体 ポリエチレン 不織布 - - - - 不織布 - 不織布
                            粘着力 6.2N/10mm(対ステンレス) - - - 15N/25mm 8N/10mm 5N/10mm 1面:2.75N/10mm、2面:3.14N/10mm - - - - 7.4N/10mm
                            ホワイト ホワイト ホワイト ブラック ホワイト ホワイト ホワイト グリーン - ホワイト ホワイト ブラック ホワイト

                            No.5567 発泡体両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 壁・天井部分の固定用に使用出来ますか?  
                            A
                            両面テープはあくまでも仮固定用ですので、本固定用では使用しないようお願い致します。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました