(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.5310 布両面テープ カーペット固定用

No.5310 布両面テープ カーペット固定用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,293円
税込単価
1,422円

樹脂クロス基材を用いた片面弱粘着の布両面テープ。【特長】・ポスターやカーペット...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.26
  • テープ幅(mm):
    40
  • テープ長さ(m):
    25
  • 粘着力:
    1面2.0N/10mm・2面5.9N/10mm(対ステンレス)
  • 色:
    ホワイト / グリーン
  • JANコード:
    4961068004071
  • トラスココード:
    382-7241
  • 質量(g):
    368.000
  • 材質1:
    基材:樹脂クロス
  • 材質2:
    粘着剤:1面アクリル系・2面ゴム系
  • 基材詳細:
    樹脂クロス
  • 色詳細:
    1面グリーン/2面ホワイト
  • 粘着剤詳細:
    1面アクリル系・2面ゴム系
  • 仕様:
    手で切断可能

型番

531005-00-40X25 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

No.5310 布両面テープの仕様

外観

外観

テープ構造図

テープ構造図(テープ厚:0.260mm)

テープ性能

測定項目単位測定値
粘着力1面N/10mm1.96
2面5.88
タックボールNo.-
保持力落下 分-

※測定方法:スリオンテック法による。

使用上のご注意

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
  • ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

531005-00-40X25

10

1個

1,293( 1,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂クロス基材を用いた片面弱粘着の布両面テープ。
【特長】
・ポスターやカーペットから展示会用のニードルパンチ固定の用途に対応した両面テープ
・1面に合成樹脂系の粘着剤、2面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープ
・1面側が再剥離性の粘着剤なので、テープを剥がす時に床面から簡単に剥がすことができる
・基材が樹脂クロスなので、手で切ることが可能

カタログ

 

531005-00-40X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.5310 布両面テープ カーペット固定用の型番531005-00-40X25のページです。
型番531005-00-40X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.5310 布両面テープ カーペット固定用

No.5310 布両面テープ カーペット固定用

    カーペット用強弱両面テープ

    カーペット用強弱両面テープ

      カーペット固定用両面テープ C-206-BLD

      カーペット固定用両面テープ C-206-BLD

        布両面テープ

        布両面テープ

          スコッチ カーペット用 両面テープ

          スコッチ カーペット用 両面テープ

            催事用強粘着カーペット施工用両面テープ

            催事用強粘着カーペット施工用両面テープ

              No.5325 布両面テープ

              No.5325 布両面テープ

                床養生用テープ KZ-23 白

                床養生用テープ KZ-23 白

                  No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

                  No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

                    クッションフロア用両面テープ No.539

                    クッションフロア用両面テープ No.539

                      No.5300 布両面テープ

                      No.5300 布両面テープ

                        カーペット用両面テープS(ホワイト)

                        カーペット用両面テープS(ホワイト)

                          両面テープ(カーペット用)

                          両面テープ(カーペット用)

                            メーカー マクセルスリオンテック nitoms ダイヤテックス エスコ スリーエムジャパン nitoms マクセルスリオンテック nitoms 寺岡製作所 nitoms マクセルスリオンテック nitoms エスコ
                            通常価格 1,293円 789円 27,903円 660円 670円 1,294円 30,108円 686円 31,167円 1,312円 35,017円 479円 935円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   10日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.26 0.29 - 0.4 0.4 0.41 0.41 - 0.14 0.1 0.38 0.4 0.4
                            テープ幅(mm) 40 40 - - - - 25 - - 50 - - -
                            テープ長さ(m) 25 15 20 15 15 25 15 - - 20 25 15 15
                            粘着力 1面2.0N/10mm・2面5.9N/10mm(対ステンレス) 7.2/18.2N/20mm - 一面:3.87N/10mm、二面:3.22N/10mm 4.2N/10mm 12.8(1面)/22.8(2面)N/20mm 1面:2.75N/10mm、2面:3.14N/10mm - 17.65N(1800gf)幅20mm - 1面:5.88N/10mm、2面:19.60N/10mm 8.1N/25mm 1面:3.84N/10mm、2面:4.48N/10mm
                            ホワイト / グリーン ブルー ブルー ホワイト ホワイト ホワイト グリーン - イエロー クリア(透明) グリーン ホワイト ホワイト

                            No.5310 布両面テープ カーペット固定用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました