(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:344002-GR-00-50X50
No.3440 養生テープ【1~36個入り】 NO.3440 ヨウジョウテープ

No.3440 養生テープ 344002-GR-00-50X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
994円
税込単価
1,093円

手切れ性が良く、弱粘着再はく離タイプの粘着剤を用いた養生テープ。【特長】・床養...

詳細情報を確認する

型番

344002-GR-00-50X50 解除

Loading...

344002-GR-00-50X50 の仕様・寸法情報

商品情報

剥がしやすく作業性に優れた養生テープ

内装工事・改装時の養生シート固定用フロアテープ。白・緑の全2色。糊残りや被着体への汚染性の少ない粘着剤を使用。

内装工事・改装時の養生シート固定用フロアテープ。
白・緑の全2色。糊残りや被着体への汚染性の少ない粘着剤を使用。

テープ構造 テープ厚:0.140mm。 樹脂クロス、アクリル系粘着剤の二層構造。

テープ構造 テープ厚:0.140mm。
樹脂クロス、アクリル系粘着剤の二層構造。

布養生テープの性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm2.80
タックボールNo.11
保持力ズレ mm/24時間0.5

※測定方法: スリオンテック法による。
※保持力: 40℃、9.8N。

主な注意事項

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 使用の際には、お客さまの用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
トラスココード
質量(g)
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

344002-GR-00-50X50

50
50
グリーン
351-8833
360
-
10

1個

994( 1,093円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手切れ性が良く、弱粘着再はく離タイプの粘着剤を用いた養生テープ。
【特長】
・床養生用テープとして開発したため、他社養生テープと比較し糊残りが少ない。
・はがしやすく作業性に優れ、内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適。
・弱粘着再はく離タイプの粘着剤で、のり残りや汚染性が少なくはがせる。
【用途】
・内装工事、改装時の養生シート固定用。
・養生用。(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)

Loading...

344002-GR-00-50X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.3440 養生テープの型番344002-GR-00-50X50のページです。
型番344002-GR-00-50X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.3440 養生テープ

No.3440 養生テープ

    養生用布粘着テープ 緑

    養生用布粘着テープ 緑

      No.3430 高耐候性布養生テープ

      No.3430 高耐候性布養生テープ

        PE養生用クロステープ

        PE養生用クロステープ

          養生用布粘着テープ No.106GR

          養生用布粘着テープ No.106GR

            フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187

            フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187

              養生用布粘着テープ(塗装養生用)  No.3372

              養生用布粘着テープ(塗装養生用) No.3372

                P-カットテープα No.4100

                P-カットテープα No.4100

                  養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

                  養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

                    パイオラン 硬質塩ビ養生用テープ

                    パイオラン 硬質塩ビ養生用テープ

                      養生用布粘着テープ No.108

                      養生用布粘着テープ No.108

                        一般養生用 No.396

                        一般養生用 No.396

                          養生用布粘着テープ No.103

                          養生用布粘着テープ No.103

                            メーカー マクセルスリオンテック ハンディ・クラウン マクセルスリオンテック ハンディ・クラウン ニチバン ニチバン マクセルスリオンテック 寺岡製作所 リンレイテープ ダイヤテックス ニチバン 日東電工 ニチバン
                            通常価格 505円 254円 388円 361円 236円 405円 230円 162円 381円 512円 803円 28,046円 200円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   8日目~   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.14 - 0.33 - 0.31 - 0.29 - 0.15 0.14 0.31 - 0.27
                            粘着剤 アクリル系 - ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 - アクリル系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系
                            粘着力 2.8N/10mm(対ステンレス) - 2.9N/10mm(対ステンレス) - 3.00N/10mm - - - 1.69N/10mm 2.8N/10mm 3.30N/10mm - 2.97N/10mm
                            引張強度 60N/10mm - 74N/10mm - 72.0N/10mm - - - 43.2N/10mm 46N/10mm 72.0N/10mm - 59.5N/10mm
                            基材詳細 樹脂クロス - 合繊布(ポリエチレンラミネート付) - - - - - - - - - -

                            No.3440 養生テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防水機能は御座いますか?
                            A
                            防水性は御座いません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3440-50-50-GR-PACK
                            3440-50-50-WH-PACK
                            344002-GR-00-50X25
                            344002-GR-20-38X50
                            344002-WH-00-50X25
                            344002-WH-00-50X50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) 詳細タイプ

                            30,445円

                            ( 33,490円 )

                            36個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            -5050グリーン--パックタイプ

                            30,445円

                            ( 33,490円 )

                            36個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            -5050ホワイト--パックタイプ

                            505円

                            ( 556円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            105025グリーン353-8826180-

                            745円

                            ( 820円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            103850グリーン351-8841273-

                            505円

                            ( 556円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            105025ホワイト353-8834180-

                            928円

                            ( 1,021円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            105050ホワイト351-8850360-

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました