(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クラフト荷札テープ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

クラフト荷札テープ【1~50個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
501円 ~ 20,238円  特別価格 
税込価格
551円 ~ 22,262円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
表示シールと梱包テープの2つの用途をひとつにしたテープです。
【特長】
・梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
・表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
【用途】
・内容物表示。

クラフト荷札テープのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    事務 書類管理
    評価 5.0満足度:5.02019/09/03
    事務仕事に使用。使いやすく重宝しております。
    今後とも購入予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    出荷時の表示
    評価 4.0満足度:4.02017/12/18
    他社よりお安く、少量の手配でも送料が掛からないのが良かった。製品は巻き数も多くお得感があります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフト荷札テープ

クラフト荷札テープ

    クラフトテープ(セキスイ)

    クラフトテープ(セキスイ)

      ♯228 クラフトテープ ピュアカラー

      ♯228 クラフトテープ ピュアカラー

        クラフト粘着テープ No.313

        クラフト粘着テープ No.313

          リサイクル可能クラフトテ-プ

          リサイクル可能クラフトテ-プ

            クラフトテープ ニューホワイト

            クラフトテープ ニューホワイト

              クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71

              クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71

                包装用ニュークラフトテープ No.200W

                包装用ニュークラフトテープ No.200W

                  クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

                  クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

                    ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PS

                    ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PS

                      クラフトテープ No.500

                      クラフトテープ No.500

                        包装用 クラフトテープ No.200

                        包装用 クラフトテープ No.200

                          ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS

                          ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS

                            メーカー 積水化学工業 アズワン オカモト ニチバン ニチバン 菊水テープ コクヨ リンレイテープ 寺岡製作所 ニチバン 積水化学工業 リンレイテープ 積水化学工業
                            通常価格 501円 245円 14,795円 177円 645円 320円 355円 324円 312円 484円 107円 244円 338円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 50 50 - 50 50 - 50 - 50 - 50 -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 - 50 50 - 50 50 50 - 50 -
                            テープ厚(mm) 0.14 0.14 - 0.14 0.13 0.13 - 0.16 0.14 0.15 0.14 0.14 0.14
                            レッド系 ブラウン系 - ブラウン系 ブラウン系 ホワイト系 - ブラウン系 ブラウン系 レッド系 - ブラウン系 ホワイト系
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。