(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スコッチR ストライプテープ

3M スコッチR ストライプテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,059円
税込単価
9,965円

【特長】・鮮やかな黄色と黒のストライプです。・摩耗に強く、こすれても色が落ちま...

詳細情報を確認する

  • 色:
    トラ(イエロー/ブラック)
  • テープ長さ(m):
    18.2
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.13
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • トラスココード:
    328-4026
  • 質量(g):
    184
  • 材質詳細:
    塩化ビニール
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    2.55N/10mm
  • 引張強度:
    27.4N/10mm
  • 特長:
    鮮やかな黄色と黒のストライプです。摩耗に強く、こすれても色が落ちません。テープをはがしてものり残りしません。
  • 用途:
    屋内用。危険表示、区画線。
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要

型番

5702-50X18-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5702-50X18-R

1個

9,059( 9,965円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかな黄色と黒のストライプです。
・摩耗に強く、こすれても色が落ちません。
・テープをはがしてものり残りしません。
【用途】
・屋内用。
・危険表示、区画線。

5702-50X18-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチR ストライプテープの型番5702-50X18-Rのページです。
型番5702-50X18-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチR ストライプテープ

3M スコッチR ストライプテープ

    50mm×9.1mハイレベル反射テープ

    50mm×9.1mハイレベル反射テープ

      GT-3X ガードテープ(蓄光)

      GT-3X ガードテープ(蓄光)

        ガードテープ(ラインテープ)白 再はく離タイプ

        ガードテープ(ラインテープ)白 再はく離タイプ

          トラ布テープ

          トラ布テープ

            メーカー スリーエムジャパン エスコ アズワン アズワン ミスミ
            通常価格 9,059円 22,140円 20,864円 4,160円 3,200円
            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
            トラ(イエロー/ブラック) グリーン - - トラ(イエロー/ブラック)
            テープ長さ(m) 18.2 9.1 - - 25
            テープ幅(mm) 50 50 - - 50
            テープ厚(mm) 0.13 0.3 - - 0.31
            粘着/非粘着 粘着 粘着 - - 粘着

            3M スコッチR ストライプテープのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました