(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
33,494円 28,610円
税込単価
36,843円 31,471円

【特長】・導電性に優れた鉛箔が基材です・遮蔽性に優れています・凹凸面によくなじ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    32.9
  • テープ厚(mm):
    0.19
  • 基材:
    鉛箔
  • 屋内/屋外:
    屋内用 / 屋外用
  • ツヤ(光沢)有無:
    ツヤあり(光沢あり)
  • 耐熱性:
  • 最高使用温度(℃):
    110
  • 最低使用温度(℃):
    -50
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3.88N/10mm
  • はく離材:
    フィルム
  • 色:
    シルバー
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    420
  • 基材詳細:
    鉛箔(厚み:0.125mm)
  • 引張強度:
    35.7N/cm
  • 破断曲げ強度:
    12.0%
  • 伸び(%):
    15
  • 仕様:
    剥離紙:白色ポリプロピレンはく離フィルム

型番

420-50X32-N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番基材粘着剤テープ厚
mm
接着力
N/cm
引張強さ
N/cm
伸び
%
420鉛箔ゴム0.193.883515

使用方法・使用事例

使用事例

3M 鉛箔テープ 420 メッキマスキング用 金属箔テープ使用事例

金属箔テープ

3M 鉛箔テープ 420 メッキマスキング用 ケミカルペイント時のマスキング使用事例

ケミカルペイント時のマスキング

3M 鉛箔テープ 420 メッキマスキング用 ヒートパイプの固定使用事例

ヒートパイプの固定

3M 鉛箔テープ 420 メッキマスキング用 ダクトシール(高温部)使用事例

ダクトシール(高温部)

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

420-50X32-N

50.8
4550309191306
271-2972
2667

1個

33,494円

28,610

( 31,471円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性に優れた鉛箔が基材です
・遮蔽性に優れています
・凹凸面によくなじみます
・耐候性に優れています
【用途】
・防湿用シールとして
・X線の遮蔽に
・化学処理のマスキングに
・一般生産工場、事業所用
【材質】
・基材:鉛箔
・粘着剤:ゴム系

カタログ

 

420-50X32-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛箔テープ 420 メッキマスキング用の型番420-50X32-Nのページです。
型番420-50X32-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

    金属箔テープ E13CEシリーズ

    金属箔テープ E13CEシリーズ

      自己融着テープ No.660

      自己融着テープ No.660

        錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

        錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

          19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

          19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

            ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

            ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

              導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

              導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

                アセテート粘着テープ No.151UL

                アセテート粘着テープ No.151UL

                  耐熱ポリイミドテープ 5413

                  耐熱ポリイミドテープ 5413

                    ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                    ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                      チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                      チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                        金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

                        金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

                          ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

                          ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

                            メーカー スリーエムジャパン アズワン 日東電工 スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン アズワン 日東電工 スリーエムジャパン アズワン 中興化成工業 寺岡製作所 東京硝子器械
                            通常価格 33,494円 4,010円 80,705円 3,655円 2,810円 1,780円 25,937円 90,062円 8,219円 4,750円 4,184円 2,858円 3,063円
                            通常出荷日 4日目   1日目   19日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   19日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   6日目  
                            テープ長さ(m) 32.9 - - - - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.19 - - - - - - - - - - - -
                            基材 鉛箔 - - - - - - - - - - - -
                            屋内/屋外 屋内用 / 屋外用 - - - - - - - - - - - -
                            ツヤ(光沢)有無 ツヤあり(光沢あり) - - - - - - - - - - - -

                            鉛箔テープ 420 メッキマスキング用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            アルマイト剥離の際のマスキングに使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/04
                            黒アルマイトの剥離及び再アルマイトに対して、溶液に反応することもなく良好に作業を行うことができました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルマイト剥離の際のマスキングに使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/04
                            黒アルマイトの剥離及び再アルマイトに対して、溶液に反応することもなく良好に作業を行うことができました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました