(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9347-25X50
低VOC両面粘着テープ 9347 半透明 3M テイVOCリョウメンテープ

低VOC両面粘着テープ 9347 半透明 9347-25X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,755円
税込単価
1,931円

【特長】・不織布基材の両面テープです・建築基準法で規制されている、ホルムアルデ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.13
  • テープ長さ(m):
    50
  • 基材:
    不織布
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    5.5N/10mm
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    基材:不織布
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 仕様:
    手で切断可能
  • 特長:
    建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。
  • 用途:
    防虫モールや幅木など、各種建材、各種フォーム材の固定に。

型番

9347-25X50 解除

Loading...

9347-25X50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9347-25X50

25
4547452578313
293-0145
180

5個

1,755( 1,931円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布基材の両面テープです
・建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです
・厚生労働省指定の指針対象VOC物質極小、薄手強接着
・初期接着力が高く、低温での接着性に優れます
・仮固定から永久接着まで様々な用途でお使いいただけます
【用途】
・防虫モールや幅木など、各種建材、各種フォーム材の固定に
・様々な工業用材料の接着に

Loading...

9347-25X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低VOC両面粘着テープ 9347 半透明の型番9347-25X50のページです。
型番9347-25X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

    不織布基材両面テープ

    不織布基材両面テープ

      両面テープ(厚手)

      両面テープ(厚手)

        発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

        発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

          No.7642 フィルム両面テープ

          No.7642 フィルム両面テープ

            No.7075 極薄 フィルム両面テープ

            No.7075 極薄 フィルム両面テープ

              プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01

              プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01

                スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660

                スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660

                  No.7643 フィルム両面テープ

                  No.7643 フィルム両面テープ

                    33M VHB構造用接合テープ 低温接着用

                    33M VHB構造用接合テープ 低温接着用

                      No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

                      No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

                        超強力両面テープ 金属・一般材料用

                        超強力両面テープ 金属・一般材料用

                          強力両面テープ 白 幅 50mm

                          強力両面テープ 白 幅 50mm

                            メーカー スリーエムジャパン 共同技研化学 ミスミ 共同技研化学 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン 寺岡製作所 ミスミ 日本緑十字社
                            通常価格 1,755円 224円 1,670円 1,219円 43,386円 17,474円 826円 380円 43,386円 5,868円 49,248円 1,967円 2,939円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   10日目   1日目~   5日目~   10日目   1日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            テープ厚(mm) 0.13 0.13 0.55 - 0.095 0.05 0.17 0.16 0.06 1.14 0.047 0.62 1
                            テープ長さ(m) 50 20 15 - 50 50 50 50 50 10 100 10 15
                            基材 不織布 不織布 - 発泡体 ポリエステル ポリエステル 不織布 - ポリエステル アクリル ポリエステル 発泡体 -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - - アクリル系 - - アクリル系 - アクリル系 -
                            粘着力 5.5N/10mm 7.4N/10mm 16.7N/25mm - 16.18N(1650gf)幅20mm 11.04N(1125gf)幅20mm 7.6N/10mm - 9.80N(1000gf)幅20mm 41N/10mm 第1面:6.83N(696gf)幅20mm 第2面:0.44N(45gf)幅20mm 41.04N/10mm(対ステンレス) -

                            低VOC両面粘着テープ 9347 半透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9347-50X50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            3,507円

                            ( 3,858円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            504547452578320293-0153360.000

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました