(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3M VHB 構造用接合テープ
  • 数量スライド割引

3M VHB 構造用接合テープ【1~22個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
3,991円 ~ 219,041円
税込価格
4,390円 ~ 240,945円
通常出荷日
1日目~
ボルトやリベットなどの代替となる超強力両面テープ、VHBテープの中でも、最も強力なタイプのテープ。
【特長】
・シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
・反発力を吸収する高いはく離強度を持っている。
・耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。(-20~150℃)
・Y4920の厚手タイプ。
【用途】
・ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
・接着剤の代用。

(i)ご注意

  • 一部パッケージの外装において使用温度表記が-30~125℃となっていますが、正しくは-20~150℃です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

3M VHB 構造用接合テープのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配線ダクトの固定用に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02022/12/07
    社内生産設備機械の配線の引き回しの際に使用しています。天井から吊り下げる部分の配線ダクトの固定用に貼り付け、面の全体にわたりこの商品を使い固定しました。まとめ買いが普通ですが、ミスミですと必要数だけの購入が可能です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    掲示物の貼り付け等
    評価 4.0満足度:4.02022/11/03
    接着力も強く簡単にはすぐに剥がれないので非常に便利に使用しております。 応急処理などでも使用できるので重宝しております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試験治具の一時固定用
    評価 4.0満足度:4.02020/11/09
    試験治具やセンサの一時的な固定に使用しています。ちょうど良い粘着力のため購入しています。1個からでも購入可能です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属と金属
    評価 5.0満足度:5.02018/02/28
    何年も前から使用しているリピートです。角パイプのフレームに天板を付ける際に溶接もねじ止めもしたくないとき使用しています。
    超強力の名の通り、はがそうと思ってもはがれません。マイナスドライバーなどでこじってはがれる場合もありますが、天板がぼこぼこになります。貼り付け作業は慎重に!

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M VHB 構造用接合テープ

3M VHB 構造用接合テープ

    3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mmX10m 白

    3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mmX10m 白

      接着剤転写テープ(ATG700用) 924

      接着剤転写テープ(ATG700用) 924

        接着剤転写テープ(ATG700用) 969

        接着剤転写テープ(ATG700用) 969

          VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920

          VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920

            33M VHB構造用接合テープ 低温接着用

            33M VHB構造用接合テープ 低温接着用

              VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4950

              VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4950

                No.7811 発泡体支持体 両面テープ

                No.7811 発泡体支持体 両面テープ

                  メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所
                  通常価格 3,991円 7,167円 1,938円 1,239円 8,838円 5,868円 5,578円 2,111円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                  テープ厚(mm) 0.64 - 0.05 0.125 0.4 1.14 1.14 1.2
                  粘着剤 アクリル系 - - - - アクリル系 - -
                  ホワイト - クリア(透明) クリア(透明) ホワイト ホワイト ホワイト -

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。